(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 異徑雙Y型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 異徑雙Y型

規格豐富的一般環境用快速接頭。
【特長】
・一般空氣管線配管用的快速管接頭。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更(部分規格)。
・可集中配管。
・有淺灰色與無塵室包裝的選擇。
・無塵室包裝使用氟潤滑油。
・以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
【用途】
・標準規格適用流體,亦適合模溫機。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般環境用快速接頭

樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR 低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

樹脂 : PBT、金屬 : 黄銅+NI鎳、密封膠 : NBR
低濃度臭氧對策、無給油禁油規格、無塵室包裝規格

違径二重ワイの外観

異徑雙Y型的外觀

違径二重ワイの寸法図

異徑雙Y型的尺寸圖

形式軟管外徑
φD1
軟管外徑
φD2
BφP1φP2管端
C1
管端
C2
JφdFT開孔口徑(φmm)質量
(g)
PRG6-4 ④6437.512.510.51714.910.33.214.221.33.214
PRG8-6 ④864214.51318.11712.53.215.8264.621

單位 : mm

使用流體空氣、水
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不結冰)

規格

公釐尺寸(mm)φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16
英吋尺寸φ1/8,φ5/32,φ3/16,φ1/4,φ5/16,φ3/8,φ1/2,φ5/8

適用尺寸(軟管尺寸)

公制外螺纹M5×0.8,M6×1
管用錐形外螺牙R1/8,R1/4,R3/8,R1/2
公制內螺纹M5×0.8
管用錐形內螺牙Rc1/8,Rc1/4,Rc3/8,Rc1/2

適用尺寸(螺牙尺寸)

高性能・高品質 高性能・高品質

高性能/高品質
卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
業界首屈一指的豐富尺寸
管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭才能對應的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本與使用。組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。

集中配管が可能

可集中配管
三重歧管型(PKD, PKG, PKJ)與歧管三重、雙重合併型(PKVD, PKVG)等型號可使用於集中配管。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)

有最適合用在無塵室環境內配管無塵次包裝規格。(選配)
無塵洗淨後於無塵室(相當於ISO class 6)內包裝的無塵室包裝。有適合對應討厭微粒與油份的製造工程的無塵洗淨規格。(選配)
在無塵室內利用HFE真空超音波洗淨後真空包裝。

型號
PRG6-4
PRG6-4W
PRG8-6
PRG8-6W
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 開放環顏色 樹脂本體顏色
3天~ 64黑色黑色
9天~ 64淺灰色淺灰色
3天~ 86黑色黑色
9天~ 86淺灰色淺灰色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 開放環顏色 樹脂本體顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 套接 異徑 不同直徑的雙重Y型 周圍溫度(℃) 0::60
包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引