(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 異徑套筒彎頭型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 異徑套筒彎頭型

規格豐富的一般環境用快速接頭。
【特長】
・一般空氣管線配管用的快速管接頭。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更(部分規格)。
・產品規格豐富。
・可集中配管。
・釋放套反應良好,頻繁拆裝使用手指也不會痛。
・獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
・卡扣式能平均固定管線力量,
・無電解鎳表處具高度耐腐蝕性,黑色樹脂本體即使髒污也不明顯。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般氣壓配管用快速接頭

樹脂:PBT、金屬:黃銅+鍍鎳、密封橡膠:NBR 低濃度臭氧對策、無潤滑油禁油規格、無塵室包裝規格、無塵洗淨規格

樹脂:PBT、金屬:黃銅+鍍鎳、密封橡膠:NBR
低濃度臭氧對策、無潤滑油禁油規格、無塵室包裝規格、無塵洗淨規格

不同直徑插座L形外觀

異徑套筒L型外觀

不同直徑插座L形尺寸圖

異徑套筒L型尺寸圖

形式軟管外徑
φD1
適用接頭直徑
φD2
BLφP管端
C
E開孔口徑
(φmm)
質量
(g)
PLGJ6-44628.52112.514.917.73.23.6
PLGJ8-44830.72214.514.921.33.75
PLGJ8-661721.94.75.2
PLGJ10-661033.723.517.51724.75.17.5
PLGJ10-8818.124.66.58
PLGJ12-88123926.52118.128.4713
PLGJ12-101020.228.7814
PLGJ16-12121645312523.438.210.726
PLGJ1/4-5/325/321/428.52112.514.917.73.23.7
PLGJ1/4-3/163/1617.420.23.34.2
PLGJ1/4-661719.844
PLGJ5/16-3/163/165/1630.72214.517.422.34.75.3
PLGJ5/16-1/41/41721.95.1
PLGJ3/8-1/41/43/833.723.517.51724.75.17.3
PLGJ3/8-5/165/1618.124.66.57.8
PLGJ1/2-5/165/161/23926.52118.128.4713
PLGJ1/2-3/83/820.228.7815
PLGJ1/2-121223.428.99

單位:mm

使用流體空氣、水
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不可為結凍狀態)

規格

公制尺寸(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
英制尺寸φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8

適用尺寸(軟管尺寸)

公制外螺絲M5×0.8, M6×1
管用錐形外螺絲R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
公制內螺絲M5×0.8
管用錐形內螺絲Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

適用尺寸(螺絲尺寸)

高性能、高品質

高性能、高品質

鎖定爪均勻固定軟管外周。無論經過幾年,拆裝感都像是新品。形狀獨特的彈性體套筒可防止漏氣。

業界頂尖的種類數量

不同直徑型的尺寸也一應俱全。本來需要2個接頭的情形也能用1個接頭對應。減少接頭使用量,可減少成本和使用空間。安裝後,可變更樹脂本體的取出角度。

可進行集中配管

可進行集中配管

三重型(PKD、PKG、PKJ)和三重、雙重合併型(PKVD、PKVG)可進行緊湊集中配管。

備有最適合用於無塵環境內配管的無塵室包裝規格(選購品)

備有最適合用於無塵環境內配管的無塵室包裝規格(選購品)

使用氟系滑脂,用乾淨空氣清潔後,在無塵室(相當於ISO等級6)中包裝。備有無塵洗淨規格,最適合排斥粒子和油分的各種製造工程(在無塵室包裝規格中設定選購品)。
在無塵室內用HFE(氫氟醚)實施真空超音波洗淨後,再實施真空包裝。

型號
PLGJ1/2-3/8
PLGJ1/2-5/16
PLGJ1/2-12
PLGJ1/4-3/16
PLGJ1/4-5/32
PLGJ1/4-6
PLGJ3/8-1/4
PLGJ3/8-5/16
PLGJ5/16-1/4
PLGJ5/16-3/16
PLGJ6-4
PLGJ6-4W
PLGJ8-4
PLGJ8-4W
PLGJ8-6
PLGJ8-6W
PLGJ10-6
PLGJ10-6W
PLGJ10-8
PLGJ10-8-C
PLGJ10-8W
PLGJ12-8
PLGJ12-8W
PLGJ12-10
PLGJ12-10W
PLGJ16-12
型號數量折扣標準
出貨日
使用用途 適用軟管外徑1 適用接頭直徑1
(mm)
包裝規格 開放環顏色 樹脂本體顏色
10天~ 標準・迷你9.5312.7一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你7.9412.7一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你1212.7一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你4.766.35一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你3.976.35一般包裝規格白色黑色
16天~ 標準・迷你66.35一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你6.359.53一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你7.949.53一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你6.357.94一般包裝規格白色黑色
10天~ 標準・迷你4.767.94一般包裝規格白色黑色
4天~ 標準・迷你46一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你46一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你48一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你48一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你68一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你68一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你610一般包裝規格黑色黑色
16天~ 標準・迷你610一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你810一般包裝規格黑色黑色
16天~ 標準・迷你 / 無塵環境810無塵室包裝規格淺藍色淺灰色
10天~ 標準・迷你810一般包裝規格淺灰色淺灰色
9天~ 標準・迷你812一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你812一般包裝規格淺灰色淺灰色
4天~ 標準・迷你1012一般包裝規格黑色黑色
10天~ 標準・迷你1012一般包裝規格淺灰色淺灰色
11天~ 標準・迷你1216一般包裝規格黑色黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套筒減速器 使用流體 水 / 空氣
管接頭・漸縮管 異徑L型插座 周圍溫度(℃) 0::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767