(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 通用彎頭型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 通用彎頭型

規格豐富的一般環境用快速接頭。
【特長】
・一般空氣管線配管用的快速管接頭。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更(部分規格)。
・產品規格豐富。
・可集中配管。
・釋放套反應良好,頻繁拆裝使用手指也不會痛。
・獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
・卡扣式能平均固定管線力量,
・無電解鎳表處具高度耐腐蝕性,黑色樹脂本體即使髒污也不明顯。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般空壓配管用快速接頭

樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR

樹脂 : PBT、金屬 : 黃銅鍍鎳、密封膠 : NBR
低濃度臭氧規範、禁油處理規格、無塵室包裝規格、無塵洗淨規格

ユニバーサルエルボの外観

通用L型外觀

ユニバーサルエルボの寸法図(メートルねじタイプ)

通用L型尺寸圖(公制螺牙型)

型號管外徑
φD
RABL1L2φP1φP2管端
C
E對邊
H
開孔口徑
(φmm)
重量
(g)
PH4-M54M5×0.83[3.2]17.214.2[14]6.2[6]109.814.921.281.87.5
PH4-M6M6×13.9[4]18.214.3[14.2]6.3[6.2]2.97.4
PH4-01R1/8827231215.422.2142.821
PH6-M56M5×0.83[3.2]17.214.2[14]7.4[7.2]12.59.81723.181.88.3
PH6-M6M6×13.9[4]18.214.3[14.2]7.5[7.4]3
PH6-01R1/8827231215.424.2144.622
PH6-02R1/41131.525.513.519.626.8174.336
PH8-018R1/88272312.314.515.418.126.2145.523
PH8-02R1/41131.525.513.519.628.217638
PH8-03R3/8123629.715.724.430.22160
PH10-0210R1/41131.525.51517.519.620.230.5177.141
PH10-03R3/8123629.715.71824.432.521863
PH12-0312R3/8123629.717.22124.423.435.2219.366
PH12-04R1/21340.23216.53038.2241097
PH16-0316R3/81246.139.821.3252824.136.6241392
PH16-04R1/21548.340.121.6105
PH5/32-M55/32M5×0.83[3.2]17.214.2[14]6.2[6]109.814.921.281.87.5
PH5/32-01R1/8827231215.422.2142.821
PH3/16-M53/16M5×0.83[3.2]17.214.2[14]7.4[7.2]12.59.817.423.581.88.4
PH3/16-01R1/8827231215.424.614421
PH3/16-02R1/41131.525.513.519.627.21735
PH1/4-M51/4M5×0.83[3.2]17.214.2[14]7.4[7.2]12.59.81723.181.88.1
PH1/4-01R1/8827231215.424.2144.622
PH1/4-02R1/41131.525.513.519.626.8174.736
PH5/16-015/16R1/88272312.314.515.418.126.2145.523
PH5/16-02R1/41131.525.513.519.628.217638
PH5/16-03R3/8123629.715.724.430.22160
PH3/8-023/8R1/41131.525.51517.519.620.230.5177.141
PH3/8-03R3/8123629.715.71824.432.521863
PH1/2-031/2R3/8123629.717.22124.423.735.5219.365
PH1/2-04R1/21340.23216.53038.5241097

單位 : mm

使用流體空氣、水
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不可為結凍狀態)

規格

公厘尺寸(mm)φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16
英吋尺寸φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8

適用尺寸(管徑尺寸)

公制外螺牙M5×0.8, M6×1
管用錐形外螺牙R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
公制內螺牙M5×0.8
管用錐形內螺牙Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

適用尺寸(螺牙部尺寸)

高性能・高品質  業界屈指のバリエーション

高性能・高品質
卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性套管能阻絕空氣。
業界首屈一指尺寸豐富
異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本。組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。

集中配管が可能

可集中配管
三重歧管型(PKD, PKG, PKJ)與歧管三重、雙重合併型(PKVD, PKVG)等型號可使用於集中配管。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)

有適合無塵環境內配管的無塵室包裝選擇
使用氟潤滑油,以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。應在意粉塵或油分的各種製造工程提供無塵洗淨規格(無塵室包裝規格為選配)。
在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。

型號
PH1/2-03
PH1/2-04
PH1/4-01
PH1/4-02
PH1/4-M5
PH3/8-02
PH3/8-03
PH3/16-01
PH3/16-02
PH3/16-M5
PH4-01
PH4-01W
PH4-M5
PH4-M5W
PH4-M6
PH4-M6W
PH5/16-01
PH5/16-02
PH5/16-03
PH5/32-01
PH5/32-M5
PH6-01
PH6-01W
PH6-02
PH6-02W
PH6-M5
PH6-M5W
PH6-M6
PH6-M6W
PH8-01
PH8-01W
PH8-02
PH8-02W
PH8-03
PH8-03W
PH10-02W
PH10-03
PH10-03W
PH12-03
PH12-03W
PH12-04
PH12-04W
PH16-03
PH16-03W
PH16-04
PH16-04W
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1 開放環顏色 樹脂本體顏色
9天~ 12.7R3/8白色黑色
16天~ 12.7R1/2白色黑色
8天~ 6.35R1/8白色黑色
9天~ 6.35R1/4白色黑色
9天~ 6.35RM5×0.8白色黑色
9天~ 9.53R1/4白色黑色
9天~ 9.53R3/8白色黑色
9天~ 4.76R1/8白色黑色
9天~ 4.76R1/4白色黑色
9天~ 4.76MM5×0.8白色黑色
3天~ 4R1/8黑色黑色
9天~ 4R1/8淺灰色淺灰色
3天~ 4MM5×0.8黑色黑色
9天~ 4MM5×0.8淺灰色淺灰色
3天~ 4MM6×1黑色黑色
9天~ 4MM6×1淺灰色淺灰色
9天~ 7.94R1/8白色黑色
9天~ 7.94R1/4白色黑色
9天~ 7.94R3/8白色黑色
9天~ 3.97R1/8白色黑色
9天~ 3.97MM5×0.8白色黑色
3天~ 6R1/8黑色黑色
9天~ 6R1/8淺灰色淺灰色
3天~ 6R1/4黑色黑色
9天~ 6R1/4淺灰色淺灰色
3天~ 6MM5×0.8黑色黑色
9天~ 6MM5×0.8淺灰色淺灰色
3天~ 6MM6×1黑色黑色
9天~ 6MM6×1淺灰色淺灰色
3天~ 8R1/8黑色黑色
9天~ 8R1/8淺灰色淺灰色
3天~ 8R1/4黑色黑色
9天~ 8R1/4淺灰色淺灰色
3天~ 8R3/8黑色黑色
9天~ 8R3/8淺灰色淺灰色
9天~ 10R1/4淺灰色淺灰色
3天~ 10R3/8黑色黑色
9天~ 10R3/8淺灰色淺灰色
3天~ 12R3/8黑色黑色
9天~ 12R3/8淺灰色淺灰色
3天~ 12R1/2黑色黑色
9天~ 12R1/2淺灰色淺灰色
3天~ 16R3/8黑色黑色
9天~ 16R3/8淺灰色淺灰色
3天~ 16R1/2黑色黑色
9天~ 16R1/2淺灰色淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 方向 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 螺牙安裝 方向 L型 L型 通用L型
周圍溫度(℃) 0::60 包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引