(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
規格齊全可對應各種配管的標準型管接頭。
【特長】
・依條件也適用於流體。
・高性能/高品質的卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。
・獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
・業界首屈一指尺寸豐富。異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。
・減少接頭使用量的同使也降低成本與使用空間。組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。
【用途】
・以內螺牙側直線連接或直角轉接分歧配管・
・可多個一起連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用流體 | 空氣、水(有條件限制) |
---|---|
最高使用壓力 | 1.0MPa |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用溫度範圍 | 0~60℃(不可為結凍狀態) |
公厘尺寸(mm) | φ4(直徑4mm), φ6(直徑6mm), φ8(直徑8mm), φ10(直徑10mm), φ12(直徑12mm), φ16(直徑16mm) |
---|---|
英吋尺寸 | φ1/8(直徑1/8inch), φ5/32(直徑5/32inch), φ3/16(直徑3/16inch), φ1/4(直徑1/4inch), φ5/16(直徑5/16inch), φ3/8(直徑3/8inch), φ1/2(直徑1/2inch), φ5/8(直徑5/8inch) |
公制外螺牙 | M5х0.8, M6×1 |
---|---|
管用錐形螺牙 | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
公制外螺牙 | M5х0.8 |
管用錐形螺牙 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
(單位:mm)
平面圖
型號 | 管外徑 φD | R&Rc | A1 | A2 | B | L1 | L2 | φP1 | φP2 | 管端 C | E | 對邊 H | 開孔口徑 (φmm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF4-M5(4) | 4 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 7.2 [6.9] | 9.9 | 9.8 | 14.9 | 19.9 | 8 | 1.5 | 7.9 |
PHF4-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 10 | 15.4 | 22.2 | 14 | 2.8 | 23 | ||
PHF6-M5(4) | 6 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 1.5 | 9 |
PHF6-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.2 | 14 | 4.6 | 24 | ||
PHF6-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 26.8 | 17 | 4.3 | 38 | |||
PHF8-01(4) | 8 | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12.3 | 14.5 | 15.4 | 18.1 | 26.2 | 14 | 5.5 | 25 |
PHF8-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 28.2 | 17 | 6 | 39 | |||
PHF8-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 24.4 | 30.2 | 21 | 63 | ||||
PHF10-02(4) | 10 | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 15 | 17.5 | 19.6 | 20.2 | 30.5 | 17 | 7.1 | 42 |
PHF10-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 18 | 24.4 | 32.5 | 21 | 8 | 66 | ||
PHF12-03(4) | 12 | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 17.2 | 21 | 24.4 | 23.4 | 35.2 | 21 | 9.3 | 69 |
PHF12-04(4) | R1/2 | 13 | 13 | 52.2 | 44 | 16.5 | 30 | 38.2 | 24 | 10 | 102 | |||
PHF5/32-M5(4) | 5/32 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 7.2 [6.9] | 9.9 | 9.8 | 14.9 | 19.9 | 8 | 1.5 | 7.9 |
PHF5/32-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 10 | 15.4 | 22.2 | 14 | 2.8 | 23 | ||
PHF3/16-M5(4) | 3/16 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17.4 | 24.4 | 8 | 1.5 | 8.9 |
PHF3/16-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.6 | 14 | 4 | 23 | ||
PHF3/16-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 27.2 | 17 | 37 | ||||
PHF1/4-M5(4) | 1/4 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 1.5 | 8.9 |
PHF1/4-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.2 | 14 | 4.6 | 24 | ||
PHF1/4-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 26.8 | 17 | 4.7 | 38 | |||
PHF5/16-01(4) | 5/16 | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12.3 | 14.5 | 15.4 | 18.1 | 26.2 | 14 | 5.5 | 25 |
PHF5/16-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 28.2 | 17 | 6 | 39 | |||
PHF5/16-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 24.4 | 30.2 | 21 | 63 | ||||
PHF3/8-02(4) | 3/8 | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 15 | 17.5 | 19.6 | 20.2 | 30.5 | 17 | 7.1 | 43 |
PHF3/8-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 18 | 24.4 | 32.5 | 21 | 8 | 66 | ||
PHF1/2-03(4) | 1/2 | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 17.2 | 21 | 24.4 | 23.7 | 35.5 | 21 | 9.3 | 67 |
PHF1/2-04(4) | R1/2 | 13 | 13 | 52.2 | 44 | 16.5 | 30 | 38.5 | 24 | 10 | 102 |
型號說明
構造圖
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 連接螺牙種類 | 螺牙No. 1 | 連接螺牙種類 2 | 螺牙No. 2 | 外觀顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 12.7 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 12.7 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | 標準規格 | ||
9天~ | 6.35 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 6.35 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 6.35 | M | M5×0.8 | M母 | M5×0.8 | 標準規格 | ||
9天~ | 9.53 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 淺灰色規格 | ||
9天~ | 4.76 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 4.76 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 4.76 | M | M5x0.8 | M母 | M5x0.8 | 標準規格 | ||
3天~ | 4 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 4 | M | M5×0.8 | M母 | M5×0.8 | 淺灰色規格 | ||
9天~ | 7.94 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 7.94 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 7.94 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 3.97 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 3.97 | M | M5x0.8 | M母 | M5x0.8 | 標準規格 | ||
3天~ | 6 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
3天~ | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 6 | M | M5×0.8 | M母 | M5×0.8 | 標準規格 | ||
9天~ | 6 | M | M5×0.8 | M母 | M5×0.8 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 8 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | 標準規格 | ||
3天~ | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 10 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | 標準規格 | ||
9天~ | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 標準規格 | ||
9天~ | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | 淺灰色規格 | ||
3天~ | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | 標準規格 | ||
9天~ | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | 淺灰色規格 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺絲安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙安裝 方向 | L型 | L型 | 母萬向L型 |
周圍溫度(℃) | 0::60 | 包裝規格 | 一般包裝規格 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策