(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管聯接三重型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管聯接三重型

一般環境用快速管接頭。
【特長】
・產品規格豐富。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。
・更新17個規格之型狀並輕量化。
・高性能・高品質。卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性管狀能阻絕空氣。
・可集中配管。
・異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本與使用空間。
・有適合無塵環境內配管的無塵室包裝選擇。使用氟潤滑油,以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
・有在意粉塵與油份的製造工程適合的無塵清洗規格選擇。在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PKJ6-4
PKJ6-4W
PKJ8-4
PKJ8-4W
PKJ8-6
PKJ8-6W
PKJ10-8
PKJ10-8W
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 適用接頭直徑1
(mm)
外觀顏色
4天~ 646標準規格
12天~ 646淺灰色規格
10天~ 848標準規格
10天~ 848淺灰色規格
4天~ 868標準規格
10天~ 868淺灰色規格
4天~ 10810標準規格
10天~ 10810淺灰色規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套筒減速器 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 管接頭・漸縮管 岐管套接三重 周圍溫度(℃) 0::60
包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767