(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管彎頭型

一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管彎頭型

規格豐富的一般環境用快速接頭。
【特長】
・一般空氣管線配管用的快速管接頭。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更(部分規格)。
・可集中配管。
・有淺灰色與無塵室包裝的選擇。
・無塵室包裝使用氟潤滑油。
・以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。
【用途】
・標準規格適用流體,亦適合模溫機。
・組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般空壓配管用快速接頭

樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR 低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

樹脂 : PBT、金屬 : 黃銅鍍鎳、密封膠 : NBR
低濃度臭氧規範、禁油處理規格、無塵室包裝規格、無塵洗淨規格

ブランチエルボの外観

歧管L型外觀

ブランチエルボの寸法図(メートルねじタイプ)

歧管L型尺寸圖寸法図(公制螺牙型)

型號管外徑
φD
RABLφP管端
C
JE對邊
H
開孔口徑
(φmm)
重量
(g)
PAX4-M54M5×0.82.8[3]2022.2[22]1014.910.318.2102.411
PAX4-M6M6×13.82122.23
PAX4-01R1/8823243.913
PAX4-02R1/411272619.21420
PAX6-M56M5×0.82.8[3]20.524[23.8]12.51712.519.8102.412
PAX6-M6M6×13.821.524313
PAX6-01R1/8823.525.84.215
PAX6-02R1/4112929.221.8145.322
PAX6-03R3/81231.531.423.81734
PAX8-018R1/882528.314.518.114.522.7125.720
PAX8-02R1/4112930.223.7147.325
PAX8-03R3/8123232.924.71737
PAX10-0110R1/8825.530.317.520.217.52512636
PAX10-02R1/41129.532.22614832
PAX10-03R3/81232.534.927179.243
PAX10-04R1/2153737.6282166
PAX12-0212R1/41129.5342123.42128.214839
PAX12-03R3/81233.537.729.2179.751
PAX12-04R1/2153840.330.22110.674

單位 : mm

使用流体空氣、水(有條件限制※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~60℃(不結冰)

規格

  • ※ 使用流體為水時,請遵守下列條件。
  1. 1.使用流體為水時,衝擊壓力請保持在最高使用壓力以下。
  2. 2.一可使用一般自來水。若欲使用其他種液體的情況時,請先來訊確認。
  3. 3.使用流體為水時,請務必使用插入環。
公厘尺寸(mm)φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16
英吋尺寸φ1/8,φ5/32,φ3/16,φ1/4,φ5/16,φ3/8,φ1/2,φ5/8

適用尺寸(管徑尺寸)

公制外螺牙M5×0.8,M6×1
管用錐形外螺牙R1/8,R1/4,R3/8,R1/2
公制內螺牙M5×0.8
管用錐形內螺牙Rc1/8,Rc1/4,Rc3/8,Rc1/2

適用尺寸(螺牙尺寸)

高性能・高品質

高性能・高品質

卡扣式能平均固定管線力量,使用幾年後仍如新品一樣好拆卸。獨特的彈性套管能阻絕空氣。

業界首屈一指尺寸豐富

異徑管接頭尺寸豐富,從前必須2個接頭的狀況現在僅需1個即可對應。減少接頭使用量的同使也降低成本。組裝後,樹脂本體的彎曲角度可變更。

集中配管が可能

可集中配管

三重歧管型(PKD, PKG, PKJ)與歧管三重、雙重合併型(PKVD, PKVG)等型號可使用於集中配管。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)

有適合無塵環境內配管的無塵室包裝選擇

使用氟潤滑油,以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝。應在意粉塵或油分的各種製造工程提供無塵洗淨規格(無塵室包裝規格為選配)。
在無塵室裡以HFE(Hydrofluoroethers)用真空超音波洗淨後,真空包裝。

脱着方法

裝卸方法

種類豊富

種類豐富

耐久性

耐久性

操作性

方便操作

型號
PAX4-01
PAX4-01W
PAX4-02
PAX4-M6
PAX4-M6W
PAX6-01
PAX6-01W
PAX6-02
PAX6-02W
PAX6-03
PAX6-M5
PAX6-M5W
PAX6-M6
PAX8-01
PAX8-01W
PAX8-02
PAX8-02W
PAX8-03
PAX8-03W
PAX10-02
PAX10-02W
PAX10-03
PAX10-03W
PAX10-04
PAX10-04W
PAX12-02
PAX12-03
PAX12-03W
PAX12-04
PAX12-04W
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1 開放環顏色 樹脂本體顏色
4天~ 4R1/8黑色黑色
10天~ 4R1/8淺灰色淺灰色
4天~ 4R1/4黑色黑色
10天~ 4MM6×1黑色黑色
10天~ 4MM6×1淺灰色淺灰色
4天~ 6R1/8黑色黑色
10天~ 6R1/8淺灰色淺灰色
4天~ 6R1/4黑色黑色
10天~ 6R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 6R3/8黑色黑色
4天~ 6MM5×0.8黑色黑色
10天~ 6MM5×0.8淺灰色淺灰色
4天~ 6MM6×1黑色黑色
4天~ 8R1/8黑色黑色
10天~ 8R1/8淺灰色淺灰色
4天~ 8R1/4黑色黑色
10天~ 8R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 8R3/8黑色黑色
10天~ 8R3/8淺灰色淺灰色
4天~ 10R1/4黑色黑色
10天~ 10R1/4淺灰色淺灰色
4天~ 10R3/8黑色黑色
10天~ 10R3/8淺灰色淺灰色
4天~ 10R1/2黑色黑色
10天~ 10R1/2淺灰色淺灰色
4天~ 12R1/4黑色黑色
4天~ 12R3/8黑色黑色
10天~ 12R3/8淺灰色淺灰色
4天~ 12R1/2黑色黑色
10天~ 12R1/2淺灰色淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 分岐 使用流體 水 / 空氣
使用用途 標準・迷你 螺牙安裝 分歧 L型歧管 周圍溫度(℃) 0::60
包裝規格 一般包裝規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767