(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

化學型管接頭 套接L型

化學型管接頭 套接L型

本體採用具備耐熱、難燃(UL94 V-0相當)、耐藥性優異的PPS樹脂材質的管接頭。
【特長】
・密封部採用氟素橡膠材質。
・採快速接頭形式,拆裝簡單。
・全樹脂製故無須煩惱生鏽、金屬離子問題。
・符合食品衛生法(僅FKM製規格),再加上禁油處理最適合食品相關用途。
・重量約為標準接頭的1/3、SUS316固定接頭約1/5之重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

化學型管接頭 套接L型規格

使用流體空氣、水(有條件限制)、其他(有條件限制)
最高使用壓力0.9MPa(at 0~20℃)
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~80℃(密封膠材質為NBR時:0~60℃)(不會結凍)

適用尺寸

軟管尺寸

公厘尺寸(mm)φ4(直徑4mm), φ6(直徑6mm), φ8(直徑8mm), φ10(直徑10mm), φ12(直徑12mm)

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

型號軟管外徑φD管端CEφPφdFT有效斷面積(mm2重量(g)
APV4(4)(6)418.921.710.53.27113.83.1
APV6(4)(6)620.824.312.53.281394.3
APV8(4)(6)822.326.814.54.29.515196.1
APV10(4)(6)102530.517.84.21118329.6
APV12(4)(6)1228.435.4224.212.522.54315
  • ※ 僅刊載部份型號資訊。

型號說明

型式説明

型號說明

系列特色

  • 包裝方式有兩種選擇,一般包裝或以潔淨空氣清潔後,在無塵室(ISO等級6相當)內包裝的無塵室包裝。
  • 可對應特殊規格。密封膠材質:依客戶使用用途FKM可更換為EPDM或NBR材質。

構造圖

構造図

構造圖

  • ※ 此為L型範例。
型號
APV4
APV4-C
APV4-E
APV4-E-C
APV4-N
APV4-N-C
APV6
APV6-C
APV6-E
APV6-E-C
APV6-N
APV6-N-C
APV8
APV8-C
APV8-E
APV8-E-C
APV8-N
APV8-N-C
APV10
APV10-C
APV10-E
APV10-E-C
APV10-N
APV10-N-C
APV12
APV12-C
APV12-E
APV12-E-C
APV12-N
APV12-N-C
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用用途 密封材材質 周圍溫度
(℃)
適用軟管外徑1 包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱-0~804一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱-0~804無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~804一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~804無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣食品・藥品相關-0~604一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣無塵環境 / 食品・藥品相關-0~604無塵室包裝規格
4天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱-0~806一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱-0~806無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~806一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~806無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣食品・藥品相關-0~606一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣無塵環境 / 食品・藥品相關-0~606無塵室包裝規格
4天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱-0~808一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱-0~808無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~808一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~808無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣食品・藥品相關-0~608一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣無塵環境 / 食品・藥品相關-0~608無塵室包裝規格
11天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱-0~8010一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱-0~8010無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~8010一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~8010無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣食品・藥品相關-0~6010一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣無塵環境 / 食品・藥品相關-0~6010無塵室包裝規格
4天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱-0~8012一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱-0~8012無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~8012一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱EPDM0~8012無塵室包裝規格
9天~ 水 / 空氣食品・藥品相關-0~6012一般包裝規格
10天~ 水 / 空氣無塵環境 / 食品・藥品相關-0~6012無塵室包裝規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 本體材質 PPS樹脂
套接 同徑 套接L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767