(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無塵環境用 管接頭PP型 塞頭

無塵環境用 管接頭PP型 塞頭

本體使用適合無塵環境的PP、EPDM的密封材質製成的管接頭。
【特長】
・本體為透明的樹脂材質所製可以確認液體,亦容易確認清潔狀況。
・經禁油處理規格可對應廣泛需求。
・螺牙部可選擇PP或SUS304。
・可對應特殊規格。
・密封材質EPDM,可依用途變更為FKM或HNBR製規格。
・與軟管銜接處不會露出金屬部(螺牙部材質為SUS304者除外)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無塵環境用 管接頭PP型 塞頭的規格

使用流體空氣、水(有使用條件限制)、其他(有使用條件限制)
最高使用壓力1.0MPa(at 0~20℃)
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0~80℃(不結冰)

適用尺寸

軟管尺寸

公釐尺寸(mm)φ4(直徑4mm), φ6(直徑6mm), φ8(直徑8mm), φ10(直徑10mm), φ12(直徑12mm)
英吋尺寸φ1/4(直徑1/4inch), φ3/8(直徑3/8inch), φ1/2(直徑1/2inch)
  • ※ 公釐尺寸φ4(直徑4mm)和φ5/32(直徑5/32inch); φ8(直徑8mm)和&phiφ5/16(直徑5/16inch)並用。

螺牙尺寸

公制螺纹M3×0.5, M5×0.8
管用錐形螺牙R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

外形圖

 

(單位:mm)

 

外形図

外形圖

尺寸表

型號適用接頭徑
φD
BφP1φP2C質量(g)
PPP4(7)427.553150.5
PPP6(7)632.573170.5
PPP8(7)836.59418.11
PPP10(7)104211520.22
PPP12(7)124413623.42.5

型號説明

型式説明

型號説明

種類別系列特長

  • 有兩種包裝規格,一般包裝規格或以潔淨空氣清潔後,在無塵室(相當於ISO等級6)內包裝的無塵室包裝規格。
  • 止洩帶或螺牙部塗層加工。螺牙部材質、SUS304的情況,止洩帶或螺牙部塗層加工兩者皆可對應。
  • 螺牙部材質為PP樹脂的情況只能對應止洩帶加工。
  • 有適合對應討厭微粒與油份的製造工程的無塵洗淨規格。(選配)在無塵室內利用HFE真空超音波洗淨後真空包裝。

構造圖

構造図

構造圖

  • ※ 此為L型,螺牙本體材質為SUS304的情況。
型號
PPP4
PPP4-C
PPP6
PPP6-C
PPP8
PPP8-C
PPP10
PPP10-C
PPP12
PPP12-C
型號數量折扣標準
出貨日
適用接頭直徑1
(mm)
包裝規格
11天~ 4一般包裝規格
10天~ 4無塵室包裝規格
4天~ 6一般包裝規格
11天~ 6無塵室包裝規格
11天~ 8一般包裝規格
10天~ 8無塵室包裝規格
11天~ 10一般包裝規格
10天~ 10無塵室包裝規格
11天~ 12一般包裝規格
9天~ 12無塵室包裝規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體
本體材質 PP樹脂 使用用途 無塵環境 / 食品・藥品相關 其他形狀 插頭
周圍溫度(℃) 0::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767