(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無塵環境用 管接頭PP型 L型

無塵環境用  管接頭PP型 L型

禁油的無塵環境使用的管接頭PP型L型接頭。
【特長】
・本體使用適合無塵環境的PP樹脂材質製成的快速接頭。
・本體為透明的樹脂材質所製可以確認液體。
・與軟管銜接處不會露出金屬部。
【用途】
・半導體製造相關機器。
・製造太陽能電池、二次電池之相關機器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無塵環境用 管接頭PP型 L型的規格

クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ:関連画像

無塵環境用 管接頭PP型 L型的外觀

クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ:関連画像

尺寸圖

使用流體空氣、水(註※1)、其他(註※1)
最高使用壓力1.0MPa(at 0 ~ 20℃)註※2
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍0 ~ 80℃(不結冰)

註※1.使用流體為水或其他藥品時時,請務必遵守以下條件。

  1. 水或其他液體時,請將水錘壓力控制在最高使用壓力內使用。
  2. 水或其他液體時,請使用嵌入環。
  3. 藥品與混合氣體,可能與本商品標示適用規格有差異,請務必確認後再進行使用。

註※2.使用溫度超過20℃時的最高使用壓力,請參照「使用溫度與最高使用壓力關係圖」資料。

クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ:関連画像

使用溫度與最高使用壓力關係圖

  • 最高使用壓力(MPa)
  • 使用溫度(℃)

型號一覧

型號軟管外徑
φD
RABLφP管端
C
E對邊
H
質量
(g)
有效斷面積
(mm2
PPL4-01(5)(6)(7)4R1/8823.324.3101518.11043.4
PPL4-02(5)(6)(7)R1/41126.325.3144.5
PPL6-01(5)(6)(7)6R1/882527.312.516.919.91258.7
PPL6-02(5)(6)(7)R1/4112828.2145.5
PPL6-03(5)(6)(7)R3/81229.829.7176.5
PPL8-01(5)(6)(7)8R1/882831.314.518.122.714717.2
PPL8-02(5)(6)(7)R1/4113132.27.5
PPL8-03(5)(6)(7)R3/81232.833.7178.5
PPL10-02(5)(6)(7)10R1/4113638.717.520.426.4171225.9
PPL10-03(5)(6)(7)R3/8123739.413
PPL12-03(5)(6)(7)12R3/8123943.22123.629.6221837.6
PPL12-04(5)(6)(7)R1/2154244.319

單位:mm

  • ※ L尺寸為螺牙鎖附後的參考尺寸。
  • ※ 欲變更密封橡膠材質時,請於型號內的(5)位置填入記號:-F(FMK)、或記號:-HN(HNBR)。(無塵清洗規格無法變更為FKM。)
  • ※ 希望為止洩帶規格時,請於型號內的(6)位置各填入記號:-TP。
  • ※ 希望為無塵室包裝樣式時,請於型號內的(7)位置填入記號-Cを、無塵清洗規格請填入記號:-UC。
型號
PPL4-01
PPL4-01-C
PPL4-01-F
PPL4-01-F-C
PPL4-01-F-TP
PPL4-01-TP
PPL4-02
PPL4-02-C
PPL4-02-F
PPL4-02-F-C
PPL4-02-TP
PPL6-01
PPL6-01-C
PPL6-01-F
PPL6-01-F-C
PPL6-02
PPL6-02-C
PPL6-02-F
PPL6-02-F-C
PPL6-02-F-TP
PPL6-02-TP
PPL6-03
PPL6-03-C
PPL6-03-F
PPL6-03-F-C
PPL6-03-TP
PPL8-01
PPL8-01-C
PPL8-01-F
PPL8-01-F-C
PPL8-01-TP
PPL8-02
PPL8-02-C
PPL8-02-F
PPL8-02-F-C
PPL8-02-TP
PPL8-03
PPL8-03-C
PPL8-03-F
PPL8-03-F-C
PPL8-03-TP
PPL10-02
PPL10-02-C
PPL10-02-F
PPL10-02-F-C
PPL10-02-TP
PPL10-03
PPL10-03-C
PPL10-03-F
PPL10-03-F-C
PPL10-03-F-TP
PPL10-03-TP
PPL12-03
PPL12-03-C
PPL12-03-F
PPL12-03-F-C
PPL12-03-TP
PPL12-04
PPL12-04-C
PPL12-04-F
型號數量折扣標準
出貨日
密封材材質 適用軟管外徑1 螺牙No. 1 包裝規格 螺絲部密封規格
3天~ EPDM41/8一般包裝規格標準規格
10天~ EPDM41/8無塵室包裝規格標準規格
8天~ -41/8一般包裝規格標準規格
9天~ -41/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ -41/8一般包裝規格密封膠帶規格
9天~ EPDM41/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM41/4一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM41/4無塵室包裝規格標準規格
8天~ -41/4一般包裝規格標準規格
9天~ -41/4無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM41/4一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM61/8一般包裝規格標準規格
8天~ EPDM61/8無塵室包裝規格標準規格
3天~ -61/8一般包裝規格標準規格
9天~ -61/8無塵室包裝規格標準規格
3天~ EPDM61/4一般包裝規格標準規格
10天~ EPDM61/4無塵室包裝規格標準規格
10天~ -61/4一般包裝規格標準規格
9天~ -61/4無塵室包裝規格標準規格
9天~ -61/4一般包裝規格密封膠帶規格
9天~ EPDM61/4一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM63/8一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM63/8無塵室包裝規格標準規格
8天~ -63/8一般包裝規格標準規格
9天~ -63/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM63/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM81/8一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM81/8無塵室包裝規格標準規格
8天~ -81/8一般包裝規格標準規格
9天~ -81/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM81/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM81/4一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM81/4無塵室包裝規格標準規格
8天~ -81/4一般包裝規格標準規格
9天~ -81/4無塵室包裝規格標準規格
10天~ EPDM81/4一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM83/8一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM83/8無塵室包裝規格標準規格
10天~ -83/8一般包裝規格標準規格
9天~ -83/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM83/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM101/4一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM101/4無塵室包裝規格標準規格
16天~ -101/4一般包裝規格標準規格
9天~ -101/4無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM101/4一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM103/8一般包裝規格標準規格
10天~ EPDM103/8無塵室包裝規格標準規格
16天~ -103/8一般包裝規格標準規格
16天~ -103/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ -103/8一般包裝規格密封膠帶規格
9天~ EPDM103/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM123/8一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM123/8無塵室包裝規格標準規格
10天~ -123/8一般包裝規格標準規格
9天~ -123/8無塵室包裝規格標準規格
9天~ EPDM123/8一般包裝規格密封膠帶規格
3天~ EPDM121/2一般包裝規格標準規格
9天~ EPDM121/2無塵室包裝規格標準規格
8天~ -121/2一般包裝規格標準規格
型號
型號數量折扣標準
出貨日
密封材材質 適用軟管外徑1 螺牙No. 1 包裝規格 螺絲部密封規格

Loading...

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 方向 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體
本體材質 PP樹脂 使用用途 無塵環境 / 食品・藥品相關 螺牙部材質 PP樹脂
螺牙安裝 方向 L型 L型 公L型 周圍溫度(℃) 0::80
連接螺牙種類 R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引