(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
型號 | 適用 軟管 外徑φ | M | H | L | l | A | B | 最小 孔徑 | 有效 截面積 mm2 | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS 4- 6-M | 4 | Rc1/8 | 12 | 25.5 | 11 | 8 | 16 | 2.5 | 4 | 9 |
GWS 4- 8-M | Rc1/4 | 17 | 28.5 | 14 | 11 | 16 | 2.5 | 4 | 23 | |
GWS 6- 6-M | 6 | Rc1/8 | 14 | 27 | 11 | 8 | 17.5 | 4 | 10.3 | 16 |
GWS 6- 8-M | Rc1/4 | 17 | 30 | 14 | 11 | 17.5 | 4 | 10.3 | 24 | |
GWS 6-10-M | Rc3/8 | 19 | 31 | 15 | 12 | 17.5 | 4 | 10.3 | 25 | |
GWS 8- 6-M | 8 | Rc1/8 | 17 | 28.5 | 11 | 8 | 19 | 6 | 22.4 | 26 |
GWS 8- 8-M | Rc1/4 | 17 | 31.5 | 14 | 11 | 19 | 6 | 22.4 | 27 | |
GWS 8-10-M | Rc3/8 | 19 | 32.5 | 15 | 12 | 19 | 6 | 22.4 | 29 | |
GWS10- 8-M | 10 | Rc1/4 | 19 | 34.5 | 14 | 11 | 21.5 | 8 | 30.5 | 42 |
GWS10-10-M | Rc3/8 | 19 | 35.5 | 15 | 12 | 21.5 | 8 | 30.5 | 35 | |
GWS12- 8-M | 12 | Rc1/4 | 22 | 36 | 14 | 11 | 23 | 10 | 35.5 | 57 |
GWS12-10-M | Rc3/8 | 22 | 37 | 15 | 12 | 23 | 10 | 35.5 | 53 | |
GWS12-15-M | Rc1/2 | 24 | 40 | 18 | 15 | 23 | 10 | 35.5 | 56 |
軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格
為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,以提升軟管的插拔操作性。藉由更新構造,使軟管容易插拔,更強化接頭部分,構造即使突然承受外部抗力,也不容易脫落。
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 安裝螺絲 方向 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體 | 黃銅(鍍無電解鎳) | 套入接頭 | 黃銅(鍍無電解鎳) | 墊圈 | 標準(NBR) |
螺牙安裝 方向 | 內牙直型 | 使用溫度(℃) | -10::60 | 管連接口徑 | R |
選配 | 無 | 無塵規格 | 不具備無塵規格 | 材質限制 | 無材質限制 |
耐臭氧規格 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策