(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型接頭 GWP□-0系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWP□-0系列【包裝數為1~10】

白色本體之阻燃性空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間。
・軟管插入的密封方式使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・適合舒服的作業環境的白色本體,黃銅部採用無電解鍍鎳。
・本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
・沒有比軟管內徑狹窄的部分,實現與軟管內徑相同容量的流量。
・當夾爪零件朝軟管抽出方向作用時就會產生嚙合作用,藉此獲得高度的固定力。
【用途】
・可作為軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、接頭使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

白色本體之阻燃性空壓配管用快速接頭

小型接頭 GWP□-0系列:相關圖像

GWP□-0的外觀

空氣配管用快速接頭的連接盲栓。
節省空間之精巧型尺寸,大幅度減少配管空間。
要結合配管接頭與軟管時,只需插入軟管即可的單壓方式。軟管與接頭間的密封採用V型形狀的密封條。只需正確的密封與輕微力道即可順利插入。
由於推環平均推開夾頭,夾頭可完全地從軟管脫落,拆卸容易。
適合在舒適的作業環境之白色本體的採用標準規格是阻燃性PBT。黃銅部採用鍍無電解鎳,提升耐腐蝕性外觀。
當夾爪零件朝軟管抽出方向作用時就會產生嚙合作用。可正確固定軟管。
沒有比軟管內徑狹窄的部分,因此可確保與軟管內徑相同容量的流量。
在螺紋部具有氟素樹脂塗層,不須纏繞密封膠帶。密封平均,因此無須擔心洩漏等問題。

材質

聚醯胺樹脂

規格

  • 使用流體 壓縮空氣
  • 最高使用壓力 1.0MPa
  • 負壓 -100kPa
  • 環境溫度 -10〜+60℃(但不可為結凍狀態)
小型接頭 GWP□-0系列:相關圖像

型號詳情
A 形狀、B 適用軟管外徑、C 連接口徑、D 其他組合、E 選配

小型接頭 GWP□-0系列:相關圖像

GWP□-0的尺寸圖

型號連接接頭
直徑φ
LBl最小
孔徑
有效截面積
mm2
重量
g
GWP4-044316112.540.5
GWP6-064317.58410.31
GWP8-0847199622.41.5
GWP10-0105621.5137.5302.5
GWP12-0126123159.235.53.5

GWP□-0的尺寸(mm)・規格表

  • ※ 連接接頭為GW系列時的尺寸

開發秘辛

 

為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,
以提升軟管的插拔操作性。由於構造更新,容易插拔軟管,
並且由於強化了夾爪部分,在構造上,即使突然外部施加阻力,也不容易抽出。

型號
GWP4-0
GWP8-0
GWP12-0
型號數量折扣標準
出貨日
連接接頭直徑1
(mm)
4天~ 4
4天~ 8
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 其他形狀 使用流體 空氣
本體 聚醯胺 其他形狀 連接盲栓 使用溫度(℃) -10::60
選配 無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制
耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767