(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防震橡膠(墊圈)

防震橡膠(墊圈)

【特長】
・商品體積小,使用不佔空間。
・各方向的彈簧常數小,適用於輕量型機器的防震。
・使用HDR(高阻尼橡膠)材質,可在較大的頻率範圍降低共振。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TYPE A

 

TYPE B

 

TYPE C

 

TYPE D

型號
RF07229L2A
RF07230L2A
RF07231L2A
RF07232L2A
RF07233L2A
RF7005L2
RF7008L2
RF7009L2
RF7011L2
RF7014L2
RF7023L2
RF7035L2
RF7037L2
RF7038L2
RF7039L2
RF7042L2
RF7045L2
RF7052L2
RF7065L2
RF7067L2
RF7072L2
RF7077L2
RF7084L2
RF7086L2
型號數量折扣標準
出貨日
最大容許荷重
(N)
高度
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
詳細型式 外徑
(mm)
框架安裝槽直徑
(mm)
配對框架版(厚度)
(mm)
內徑
(mm)
4天~ 204200A14101.68
4天~ 4413.7220A18.214.23.39.8
4天~ 2416.9105A201227.6
4天~ 3218.1145A20123.27.6
4天~ 5414.2170A2519.53.613
4天~ 74.580A95.81.34
4天~ 95.260C971.24
4天~ 4.5475C7513.8
4天~ 125.170B11.281.24.6
4天~ 5017.2220A22163.211.5
4天~ 106100A1181.46
4天~ 4.54.725D1181.74.2
4天~ 5.5825D14.39.51.64.8
4天~ 6825D14.39.51.84.8
4天~ 7.54.2100B9.56.51.25
4天~ 17875B14101.65.5
4天~ 94.2120B9.56.51.85
4天~ 1615.680A16121.68
4天~ 7.58.475A96.424.4
4天~ 106.3100A96.424.4
4天~ 4.5820D14.39.50.94.8
4天~ 113.2110B961.24
4天~ 52.670A8513.5
4天~ 125.1120A12.58.51.16.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 防震橡膠 使用用途 防震 / 緩衝 使用特性 標準 / 持久性 / 耐候性 / 耐熱性 / 耐寒性
接續種類 圓孔 硬度(蕭氏硬度A) 45 防震橡膠的種類 圓型
防震體的材質 高阻尼橡膠 使用溫度範圍(℃) -20::120 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767