(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

緩衝器調整式FCK系列 (型號表)

CKD SHOCK ABSORBER

緩衝器調整式FCK系列

產品種類豐富的緩衝器,分為1m/s的低速型、2m/s的中速型、3m/s的高速型等三階段共32種。
【特長】
・配備能符合衝擊速度的吸收功能,低速:單孔流孔,中速:多孔不規則流孔,高速:多孔流孔。
・由於外管經過螺紋加工,表面積較大可提升散熱效果。
・由於採用特殊油,可用於-5~+70℃的廣泛溫度範圍內。
・採用鎖緊螺絲,以防使用時調整失準。(部分小型機種除外)
・低速用M10~M27,中、高速用M10~M42的外徑螺絲附螺帽,安裝簡單。
・透過調整座,可輕易依據衝突條件調整衝擊吸收。
【用途】
・可依據衝擊條件、特性選擇最適合的衝擊吸收。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FCK-L-1-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

緩衝器 FCK系列的規格

項目FCK
系列0.150.180.30.50.40.61356.58.120404573.5
型式・分類附調整座
彈簧復歸型
最大吸收能量 J1.51.82.94.93.95.99.829.44963.779.3196392441720
外徑螺紋尺寸 mmM10×1.0M12×1.0M14×1.5M16×1.5M20×1.5M25×1.5M27×1.5M30×1.5M36×1.5M42×1.5
行程 mm8101216304025355080
每單位時間的最大吸收能量 kJ/小時3.55.98.814.120.629.438.232.370.5141.1164.6264.6
最大衝擊速度L m/s0.3~1-0.3~1-0.3~1-0.3~1----
M m/s-0.3~2-0.3~2-0.3~20.3~20.3~2
H m/s-0.7~3-0.7~3-0.7~30.7~30.7~3
最大重複頻率(20℃)次/min6030106
環境溫度 ℃-5~70
最大荷重(抗力值)L N6371,4701,8132,6464,9006,37016,66023,52027,028
M N3,5283,920
H N
返回時間 S0.5以下1以下2以下
重量無前端護蓋 g26.54468108180406-4117101300--
有前端護蓋 g274773117202436459460760141015602010
返回彈簧力伸長時 N2.94.94.55.412.016.623.816.219.622.524.5
壓縮時 N5.99.814.718.033.171.427.244.168.683.398.0

註:使用時最小吸收能量要大於最大吸收能量的1/5。

內部構造及零件一覽表

緩衝器調整式 FCK系列:相關圖像

FCK-※-※ ※不可拆解

型號零件名稱材質
1密封條固定座銅合金
2導引銅合金
3蓄壓器丁腈橡膠
4活塞銅合金
5彈簧銷不鏽鋼
6內管
7底部銅合金
8O形環丁腈橡膠
9支撐環樹脂
10調整軸銅合金
11內六角孔止迴螺絲合金鋼
12附十字孔止迴螺絲合金鋼
13O形環丁腈橡膠
14活塞桿合金鋼

註1:構造會依機種而稍有不同。
註2:尺寸20、40為優力膠橡膠。

型號零件名稱材質
15固定環
16U型密封條丁腈橡膠
17O形環丁腈橡膠
18六角螺帽
19鋼珠軸承鋼
20彈簧鋼琴線
21外管
22
23間隔環丁腈橡膠
24O形環丁腈橡膠
25產品銘板-
26旋鈕銅合金
27桿蓋樹脂 註2
28加強環
緩衝器調整式 FCK系列:相關圖像

FCK-※-6.5/45/73.5-C(附前端護蓋)

型號零件名稱材質
1桿蓋優力膠橡膠(註2)
2活塞桿合金鋼
3固定環(圓R型)
4U型密封條丁腈橡膠
5O形環丁腈橡膠
6活塞銅合金
7固定環(E型)
8彈簧銷不鏽鋼
9外管鋼管
10內管鋼管
11底部銅合金
12O形環丁腈橡膠
13支撐環樹脂
14內六角孔止迴螺絲合金鋼
15產品銘板-

註1:構造會依機種而稍有不同。
註2:尺寸45、73.5不附活塞桿蓋(樹脂)護蓋。

型號零件名稱材質
16彈簧導件
17彈簧鋼琴線
18彈簧導件
19密封條固定座銅合金
20導引銅合金
21蓄壓器丁腈橡膠
22六角螺帽
23鋼珠軸承鋼
24蓄壓器丁腈橡膠
25
26墊圈
27調整軸銅合金
28壓入螺絲
29調整用標籤

尺寸圖

緩衝器調整式 FCK系列:相關圖像

標準(FCK-※-※)/附前端蓋(FCK-※-※-C)

型號AA*BCStDEFGHIJKNM
FCK-L-0.1558.965.23.550.981.56.338.714.26M10×12.442.213
FCK-M-0.18
FCK-H-0.18
FCK-L-0.3768466101.584516.28M12×13.56114
FCK-M-0.5
FCK-H-0.5
FCK-L-0.48088670101.5861119.610M14×1.53.55917
FCK-M-0.6
FCK-H-0.6
FCK-※-11021174.5901215614.52013.5M16×1.5575.519
FCK-※-3110127494161781827.718M20×1.567624
FCK-※-5155173125301810153722M25×1.5811032
FCK-※-8.11361565111252010203724M27×1.589132
FCK-M-20
FCK-H-20
188206.551533518.5142541.627M30×1.51012836
FCK-M-40
FCK-H-40
235254.551855019.5152553.133M36×1.51216046

註:上表的※代表低速(L)、中速(M)、高速(H)。

緩衝器調整式 FCK系列:相關圖像

FCK-※-6.5/45/73.5-C

型號ABStDEFGHIJKNM
FCK-※-6.25-C200.5-406.52910153722M25×1.5811032
FCK-M-45-C
FCK-H-45-C
212.5-5071925236638M42×1.512113.560
FCK-M-73.5-C
FCK-H-73.5-C
302.558015192528.56638M42×1.51216060

註:上表的※代表低速(L)、中速(M)、高速(H)。

本產品的動作原理

緩衝器調整式 FCK系列:相關圖像

作動原理

活塞桿與物體衝擊後,動能會藉由活塞與內管傳至壓力室內的油料。
壓力室內的油料會經由內管的流孔流出。此時會產生阻力F。阻力大小的計算方式如下。
F=av2+bv+cx (v代表衝擊速度、x代表移動行程。a、b、c為常數)

第1項為速度自乘電阻,在所有阻力中佔有很高的比重。
第2項為黏性電阻,衝擊速度較小時黏性阻力佔有很高的比重。
第3項為活塞桿的復位力。(相較於第1項、第2項,力量相當小,通常可忽略)
這時發生的阻力與活塞桿行程的乘積,就是緩衝器能吸收的能量。
藉由控制第1項與第2項,可使緩衝器達到最佳的衝擊吸收。

型號
FCK-L-1-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
流孔方式 最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 前端護蓋
6天~ 12M189.8單孔流孔式1117264614.76023518

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 調整式 使用環境 標準
本體材質 使用溫度範圍(℃) -5::70 止動螺帽
(銅系)限制材料 標準

緩衝器調整式FCK系列的型號FCK-L-1-C頁面。
記載關於型號FCK-L-1-C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FCK-H-0.5-C
FCK-H-0.6
FCK-H-0.6-C
FCK-L-3
FCK-L-3-C
FCK-L-5
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
流孔方式 最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
安裝螺牙尺寸 前端護蓋
6天~ 10M124.9多孔流孔式38414709.8609812
6天~ 10M145.9多孔流孔式38018139.86014614
6天~ 10M145.9多孔流孔式38818139.86014614
6天~ 16M2029.4單孔流孔式11104900186034320
6天~ 16M2029.4單孔流孔式11274900186034320
6天~ 30M2549單孔流孔式1155490033.16049025

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767