(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用有雙頭螺栓的導軌滾輪代替内輪,外輪在軌道上滾動的軸承。六角螺帽可輕鬆安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
NUKR35H |
NUKR40 |
NUKR40/3AS |
NUKR40H |
NUKR40X |
NUKR40X/3AS |
NUKR47H |
NUKR47H/3AS |
NUKR47X/3AS |
NUKR52/3AS |
NUKR52H/3AS |
NUKR52X/3AS |
NUKR62H/3AS |
NUKR72 |
NUKR72H/3AS |
NUKR72X/3AS |
NUKR120XH/3AS |
NUKR180H/3AS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋) (mm) | 緊固方式 | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 雙頭螺栓徑 d1 (φ) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 19 | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | 22.3 | 25.7 | 5500 | 16 | 52 | ||
7天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 21.5 | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
7天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 21.5 | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
4天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 21.5 | M18×1.5 | 頭部附六角孔 | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 21.5 | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 21.5 | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 24.1 | 29.1 | 4700 | 18 | 58 | ||
4天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25.5 | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
4天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25.5 | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 25.5 | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 38.5 | 48 | 4000 | 20 | 66 | ||
8天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 30 | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
4天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 30 | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 52 | 24 | 30 | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 42.5 | 57.5 | 3300 | 20 | 66 | ||
7天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | 35 | M24×1.5 | 頭部附六角孔 | 56.5 | 72.5 | 2900 | 24 | 80 | ||
7天~ | 球面外輪 | 72 | 29 | 41.5 | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
7天~ | 球面外輪 | 72 | 29 | 41.5 | M24×1.5 | 頭部附六角孔 | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 72 | 29 | 41.5 | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 62 | 85.5 | 2400 | 24 | 80 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 120 | 50 | 60.5 | M42×1.5 | 頭部附六角孔 | 172 | 266 | 1700 | 42 | 140 | ||
6天~ | 球面外輪 | 180 | 72 | 91.5 | M64×3.0 | 頭部附六角孔 | 365 | 555 | 1000 | 64 | 200 |
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 材質 | 碳鋼 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 | 軸 | 有 | 滾子導引方式 | 雙列圓柱滾子 |
內輪 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策