(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封條 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 球面外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 有 | ||
16天~ | 圓柱外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 無 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 16 | 11 | 5 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 19 | 11 | 6 | 7.45 | 11.7 | 10000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 19 | 11 | 6 | 7.45 | 11.7 | 10000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 19 | 11 | 6 | 7.45 | 11.7 | 10000 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 19 | 11 | 6 | 7.45 | 11.7 | 10000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 19 | 11 | 6 | 7.45 | 11.7 | 10000 | 有 | ||
4天~ | 球面外輪 | 24 | 14 | 8 | 10.7 | 16.2 | 8500 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 24 | 14 | 8 | 10.7 | 16.2 | 8500 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 24 | 14 | 8 | 10.7 | 16.2 | 8500 | 有 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 24 | 14 | 8 | 10.7 | 16.2 | 8500 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 24 | 14 | 8 | 10.7 | 16.2 | 8500 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 10 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 10 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 30 | 14 | 10 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 30 | 14 | 10 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 12 | 13 | 23 | 6000 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 12 | 13 | 23 | 6000 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 12 | 13 | 23 | 6000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 12 | 13 | 23 | 6000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 有 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 15 | 18.4 | 38 | 5000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 17 | 19.4 | 42 | 4500 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 17 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 17 | 19.4 | 42 | 4500 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 17 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 20 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 20 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 20 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 20 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 20 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 25 | 31.5 | 73.5 | 3300 | 無 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 52 | 24 | 25 | 31.5 | 73.5 | 3300 | 無 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 52 | 24 | 25 | 31.5 | 73.5 | 3300 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 62 | 28 | 30 | 47.5 | 115 | 2600 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 62 | 28 | 30 | 47.5 | 115 | 2600 | 無 | ||
10天~ | 球面外輪 | 62 | 28 | 30 | 47.5 | 115 | 2600 | 有 | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 62 | 28 | 30 | 47.5 | 115 | 2600 | 有 | ||
7天~ | 球面外輪 | 72 | 28 | 35 | 52 | 134 | 2200 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 72 | 28 | 35 | 52 | 134 | 2200 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 72 | 28 | 35 | 52 | 134 | 2200 | 無 | ||
7天~ | 球面外輪 | 80 | 30 | 40 | 68.5 | 171 | 2000 | 無 | ||
4天~ | 球面外輪 | 80 | 30 | 40 | 68.5 | 171 | 2000 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 80 | 30 | 40 | 68.5 | 171 | 2000 | 有 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 90 | 30 | 50 | 76 | 205 | 1600 | 無 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 90 | 30 | 50 | 76 | 205 | 1600 | 有 |
Loading...
分類 | 滾子從動件 | 材質 | 碳鋼 | 滾輪軸承隨動器種類 | 非分離型 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 | 軸 | 無 | 滾子導引方式 | 滿裝型 |
內輪 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策