(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用有雙頭螺栓的導軌滾輪代替内輪,外輪在軌道上滾動的軸承。六角螺帽可輕鬆安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋) (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋) (mm) | 緊固方式 | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封條 | 雙頭螺栓徑 d1 (φ) | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 球面外輪 | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | 頭部附六角孔 | 4.5 | 5.55 | 17000 | 無 | 5 | 23 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | 頭部附六角孔 | 4.5 | 5.35 | 17000 | 有 | 5 | 23 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 16 | 11 | 8 | M6×1.0 | - | 附一字溝槽 | 6.5 | 9.35 | 13000 | 有 | 6 | 28 | ||
3天~ | 球面外輪 | 22 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 8.2 | 14 | 8500 | 有 | 10 | 36 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 22 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 8.2 | 14 | 8500 | 有 | 10 | 36 | ||
3天~ | 球面外輪 | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | 附一字溝槽 | 8.2 | 14 | 8500 | 有 | 10 | 36 | ||
9天~ | 球面外輪 | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 8.2 | 14 | 8500 | 有 | 10 | 36 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | 頭部附六角孔 | 8.2 | 14 | 8500 | 有 | 10 | 36 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 12 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
9天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 30 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 30 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 30 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
6天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
6天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
6天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
9天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 無 | 12 | 40 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 附一字溝槽 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 15 | - | M12×1.5 | 頭部附六角孔 | 12 | 20.3 | 6500 | 有 | 12 | 40 | ||
6天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 附一字溝槽 | 17.6 | 34 | 5500 | 無 | 16 | 52 | ||
6天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | 17.6 | 34 | 5500 | 無 | 16 | 52 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 附一字溝槽 | 17.6 | 34 | 5500 | 有 | 16 | 52 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | 17.6 | 34 | 5500 | 有 | 16 | 52 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 附一字溝槽 | 17.6 | 34 | 5500 | 無 | 16 | 52 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 附一字溝槽 | 17.6 | 34 | 5500 | 有 | 16 | 52 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | 17.6 | 34 | 5500 | 有 | 16 | 52 | ||
6天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 19.4 | 42 | 4500 | 無 | 18 | 58 | ||
6天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 頭部附六角孔 | 19.4 | 42 | 4500 | 無 | 18 | 58 | ||
6天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | 18 | 58 | ||
6天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 頭部附六角孔 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | 18 | 58 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 19.4 | 42 | 4500 | 無 | 18 | 58 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 附一字溝槽 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | 18 | 58 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | 頭部附六角孔 | 19.4 | 42 | 4500 | 有 | 18 | 58 | ||
3天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | 20 | 66 | ||
6天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
6天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | 20 | 66 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
6天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | 20 | 66 | ||
6天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 28.8 | 61 | 4000 | 無 | 20 | 66 | ||
3天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 附一字溝槽 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
15天~ | 圓柱外輪 | 52 | 24 | 25 | - | M20×1.5 | 頭部附六角孔 | 28.8 | 61 | 4000 | 有 | 20 | 66 | ||
6天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 無 | 24 | 80 | ||
3天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 有 | 24 | 80 | ||
6天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 頭部附六角孔 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 有 | 24 | 80 | ||
6天~ | 圓柱外輪 | 62 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 無 | 24 | 80 | ||
3天~ | 圓柱外輪 | 62 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 頭部附六角孔 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 有 | 24 | 80 | ||
6天~ | 球面外輪 | 72 | 29 | 30 | - | M24×1.5 | 附一字溝槽 | 39.5 | 98.5 | 3300 | 有 | 24 | 80 | ||
15天~ | 圓柱外輪 | 80 | 35 | 38 | - | M30×1.5 | 頭部附六角孔 | 58 | 147 | 2600 | 有 | 30 | 100 |
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 材質 | 碳鋼 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 | 軸 | 有 | 滾子導引方式 | 滿裝型 |
內輪 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策