(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附保持器凸輪軸承隨動器 KR (型號表)

NTN CAM FOLLOWERS

附保持器凸輪軸承隨動器 KR

有雙頭螺栓的導軌滾輪代替内輪,外輪在軌道上滾動。

(i)請注意

  • 潤滑油種類-LP03(一般用PolyLube)/L588(耐水用)/3AS(Albania S3)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KR26XH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KR26XH
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 滾輪外徑 D
(φ)
滾輪寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋)
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋)
(mm)
緊固方式 材質 基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
密封條 雙頭螺栓徑 d1
(φ)
傳輸訊號代碼 全長
(mm)
JAN代碼
4天~ 圓柱外輪261212-M10×1.25頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼5.36.651200010-36-

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 凸輪從動件 凸輪軸承隨動器種類 標準 尺寸規格 公制系列
滾子導引方式 附保持器 內輪

附保持器凸輪軸承隨動器 KR的型號KR26XH頁面。
記載關於型號KR26XH之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KR10XT2LLH/3AS
KR12T2LLH
KR12XT2LLH/3AS
KR30H
KR30LLH
KR30X
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 滾輪外徑 D
(φ)
滾輪寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋)
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋)
(mm)
緊固方式 材質 基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
密封條 雙頭螺栓徑 d1
(φ)
傳輸訊號代碼 全長
(mm)
JAN代碼
4天~ 圓柱外輪1074M3×0.5-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼1.641.27270003-17-
4天~ 球面外輪1284.8M4×0.7-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼2.171.69250004-20-
7天~ 圓柱外輪1284.8M4×0.7-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼2.171.69250004-20-
4天~ 球面外輪301415-M12×1.5頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼7.859.651000012-40-
4天~ 球面外輪301415-M12×1.5頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼7.859.651000012-40-
4天~ 圓柱外輪301415-M12×1.5附一字溝槽[碳鋼] 碳鋼7.859.651000012-40-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767