(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

附保持器凸輪軸承隨動器 KR (型號表)

NTN CAM FOLLOWERS

附保持器凸輪軸承隨動器 KR

有雙頭螺栓的導軌滾輪代替内輪,外輪在軌道上滾動。

(i)請注意

  • 潤滑油種類-LP03(一般用PolyLube)/L588(耐水用)/3AS(Albania S3)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KR16H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KR16H
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 滾輪外徑 D
(φ)
滾輪寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋)
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋)
(mm)
緊固方式 材質 基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
密封條 雙頭螺栓徑 d1
(φ)
傳輸訊號代碼 全長
(mm)
JAN代碼
4天~ 球面外輪16118M6×1.0-頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼4.054.2190006-28-

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 凸輪從動件 凸輪軸承隨動器種類 標準 尺寸規格 公制系列
滾子導引方式 附保持器 內輪

附保持器凸輪軸承隨動器 KR的型號KR16H頁面。
記載關於型號KR16H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KR10XT2LLH/3AS
KR12T2LLH
KR12XT2LLH/3AS
KR16XH
KR19LLH
KR22FXH/3AS
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 滾輪外徑 D
(φ)
滾輪寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋)
(mm)
凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋)
(mm)
緊固方式 材質 基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
密封條 雙頭螺栓徑 d1
(φ)
傳輸訊號代碼 全長
(mm)
JAN代碼
4天~ 圓柱外輪1074M3×0.5-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼1.641.27270003-17-
4天~ 球面外輪1284.8M4×0.7-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼2.171.69250004-20-
7天~ 圓柱外輪1284.8M4×0.7-頭部附六角孔[碳鋼] 高碳鉻軸承鋼2.171.69250004-20-
4天~ 圓柱外輪16118M6×1.0-頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼4.054.2190006-28-
4天~ 球面外輪191110M8×1.25-頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼4.755.4150008-32-
4天~ 圓柱外輪221212-M10×1.25頭部附六角孔[碳鋼] 碳鋼5.36.651200010-36-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767