(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有雙頭螺栓的導軌滾輪代替内輪,外輪在軌道上滾動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KR35H
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
分類 | 凸輪從動件 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準 | 尺寸規格 | 公制系列 |
---|---|---|---|---|---|
軸 | 有 | 滾子導引方式 | 附保持器 | 內輪 | 無 |
附保持器凸輪軸承隨動器 KR的型號KR35H頁面。
記載關於型號KR35H之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KR10XT2LLH/3AS |
KR12T2LLH |
KR12XT2LLH/3AS |
KR35LL |
KR35LLH |
KR35XH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋) (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋) (mm) | 緊固方式 | 材質 | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 密封條 | 雙頭螺栓徑 d1 (φ) | 傳輸訊號代碼 | 全長 (mm) | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 圓柱外輪 | 10 | 7 | 4 | M3×0.5 | - | 頭部附六角孔 | [碳鋼] 高碳鉻軸承鋼 | 1.64 | 1.27 | 27000 | 有 | 3 | - | 17 | - | ||
4天~ | 球面外輪 | 12 | 8 | 4.8 | M4×0.7 | - | 頭部附六角孔 | [碳鋼] 高碳鉻軸承鋼 | 2.17 | 1.69 | 25000 | 有 | 4 | - | 20 | - | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 12 | 8 | 4.8 | M4×0.7 | - | 頭部附六角孔 | [碳鋼] 高碳鉻軸承鋼 | 2.17 | 1.69 | 25000 | 有 | 4 | - | 20 | - | ||
4天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 附一字溝槽 | [碳鋼] 碳鋼 | 12.2 | 17.9 | 8000 | 有 | 16 | - | 52 | - | ||
4天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] 碳鋼 | 12.2 | 17.9 | 8000 | 有 | 16 | - | 52 | - | ||
4天~ | 圓柱外輪 | 35 | 18 | 18 | - | M16×1.5 | 頭部附六角孔 | [碳鋼] 碳鋼 | 12.2 | 17.9 | 8000 | 無 | 16 | - | 52 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策