(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼板製枕型軸承座 ASPP

鋼板製枕型軸承座 ASPP

連座軸承的代表規格。軸心安裝方式簡單,僅需倒入滾珠後用固定螺絲鎖附即可,多用於傳動裝置以及一般機械。
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ASPP201
ASPP202
ASPP203
ASPP204
ASPP205
ASPP206
ASPP207
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本動態額定荷重Cr
(N)
訂購代碼
4天~ 1246009600224-7542
4天~ 1546009600224-7551
4天~ 1746009600224-7569
4天~ 20665012800224-7577
4天~ 25785014000224-7585
4天~ 301130019500224-7593
4天~ 351530025700224-7607

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 鋼板
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 枕形 種類 標準 轉動體材質
表面處理 護蓋種類 密封 標準丁腈橡膠密封
供油方法 無給油式 溫度特性 標準 固定螺絲 附滾珠止動螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767