(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑄鐵製窄幅枕型軸承座 UCUP

鑄鐵製窄幅枕型軸承座 UCUP

最適合省空間化的窄幅枕型軸承座。

【特長】
・圓柱孔型、固定螺絲式
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCUP201D1
UCUP202
UCUP202D1
UCUP203
UCUP203D1
UCUP204
UCUP204D1
UCUP205
UCUP205D1
UCUP205D1LLJ
UCUP206
UCUP206D1
UCUP207
UCUP207D1
UCUP208
UCUP208D1
UCUP208HT2D1
UCUP209D1
UCUP210
UCUP210D1
UCUP210HT2D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 密封 供油方法 溫度特性 耐熱特性 基本動態額定荷重Cr
(N)
內部間隙記號 訂購代碼
7天~ 126650-標準丁腈橡膠密封給油式標準-12800-213-6767
4天~ 156650-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-12800--
7天~ 156650-標準丁腈橡膠密封給油式標準-12800-213-6775
4天~ 176650-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-12800--
7天~ 176650-標準丁腈橡膠密封給油式標準-12800-213-6783
4天~ 206650-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-12800--
4天~ 206650-標準丁腈橡膠密封給油式標準-12800-213-6791
4天~ 257850-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-14000--
4天~ 257850-標準丁腈橡膠密封給油式標準-14000-213-6805
7天~ 257850-附三重密封給油式標準-14000--
4天~ 3011300-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-19500--
4天~ 3011300-標準丁腈橡膠密封給油式標準-19500-213-6813
4天~ 3515300-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-25700--
4天~ 3515300-標準丁腈橡膠密封給油式標準-25700-213-6821
4天~ 4017800-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-29100--
4天~ 4017800-標準丁腈橡膠密封給油式標準-29100-213-6830
7天~ 4017800耐熱性標準丁腈橡膠密封給油式耐熱用常溫~180℃29100C4-
7天~ 4520400-標準丁腈橡膠密封給油式標準-32500-213-6848
4天~ 5023200-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-35000--
7天~ 5023200-標準丁腈橡膠密封給油式標準-35000-213-6856
7天~ 5023200耐熱性標準丁腈橡膠密封給油式耐熱用常溫~180℃35000C4-

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 枕形 種類 窄幅 轉動體材質
表面處理 護蓋種類 固定螺絲 附滾珠止動螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767