(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑄鐵製心高枕型軸承座 UCHP

鑄鐵製心高枕型軸承座 UCHP

適合底面到軸中心距離遠的部位使用的心高枕型軸承座。
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCHP201
UCHP201D1
UCHP202
UCHP202D1
UCHP203
UCHP203D1
UCHP204
UCHP204D1
UCHP205
UCHP205D1
UCHP206
UCHP206D1
UCHP207
UCHP207D1
UCHP208
UCHP208D1
UCHP209
UCHP209D1
UCHP210
UCHP210D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
供油方法 基本動態額定荷重Cr
(N)
4天~ 126650無給油式12800
7天~ 126650給油式12800
4天~ 156650無給油式12800
4天~ 156650給油式12800
7天~ 176650無給油式12800
7天~ 176650給油式12800
4天~ 206650無給油式12800
4天~ 206650給油式12800
4天~ 257850無給油式14000
4天~ 257850給油式14000
4天~ 3011300無給油式19500
4天~ 3011300給油式19500
4天~ 3515300無給油式25700
7天~ 3515300給油式25700
4天~ 4017800無給油式29100
7天~ 4017800給油式29100
4天~ 4520400無給油式32500
7天~ 4520400給油式32500
7天~ 5023200無給油式35000
7天~ 5023200給油式35000

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 枕形 種類 高心 轉動體材質
表面處理 護蓋種類 密封 標準丁腈橡膠密封
溫度特性 標準 固定螺絲 附滾珠止動螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767