(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑄鐵製變形菱形法蘭型

鑄鐵製變形菱形法蘭型

【特長】
・單邊安裝孔為圓弧狀長孔的菱形法蘭型軸承座,可做為安裝時調整軸心或使用中軸心會移動如輸送帶的壓力滾軸、皮帶或鍊條等拉伸皮帶輪用軸承。
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCFA202
UCFA203
UCFA203D1
UCFA204
UCFA204D1
UCFA205
UCFA205D1
UCFA206
UCFA206D1
UCFA207
UCFA207D1
UCFA208
UCFA210
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
供油方法
7天~ 15128006650無給油式
7天~ 17128006650無給油式
7天~ 17128006650給油式
4天~ 20128006650無給油式
7天~ 20128006650給油式
4天~ 25140007850無給油式
4天~ 25140007850給油式
7天~ 301950011300無給油式
7天~ 301950011300給油式
7天~ 352570015300無給油式
7天~ 352570015300給油式
7天~ 402910017800無給油式
7天~ 503500023200無給油式

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 變形菱形法蘭型 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 表面處理 護蓋種類
密封 溫度特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767