(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
連座軸承的代表樣式,相當於軸承座與自動調心滾珠軸承的組合品、對軸的安裝可僅用附滾珠止迴螺絲緊固,多用於傳動裝置或一般機械。
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
UCP209HT2D1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組件 種類 | 軸承組件 | 軸承組件 種類 | 枕形 | 組件本體材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|---|---|
枕形 種類 | 標準 | 轉動體材質 | 鋼 | 表面處理 | 無 |
固定螺絲 | 附滾珠止動螺絲 |
鑄鐵製枕型的型號UCP209HT2D1頁面。
記載關於型號UCP209HT2D1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UCP205D1 |
C-UCP206D1 |
C-UCP207 |
UCP210 |
UCP210D1 |
UCP210D1LLJ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 軸承內徑形狀 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 規格・環境 | 護蓋種類 | 密封 | 供油方法 | 溫度特性 | 耐熱特性 | 基本動態額定荷重Cr (N) | 規格 | 內部間隙記號 | JAN代碼 | 訂購代碼 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 7850 | - | 鑄鐵製蓋,兩側附橡膠密封 | 標準丁腈橡膠密封 | 給油式 | 標準 | - | 14000 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 11300 | - | 鑄鐵製蓋,兩側附橡膠密封 | 標準丁腈橡膠密封 | 給油式 | 標準 | - | 19500 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 35 | 圓柱孔固定螺絲 | 15300 | - | 鑄鐵製蓋,兩側附橡膠密封 | 標準丁腈橡膠密封 | 無給油式 | 標準 | - | 25700 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 23200 | - | 無 | 標準丁腈橡膠密封 | 無給油式 | 標準 | - | 35000 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 23200 | - | 無 | 標準丁腈橡膠密封 | 給油式 | 標準 | - | 35000 | - | - | - | 214-0667 | - | ||
7天~ | 50 | 圓柱孔固定螺絲 | 23200 | - | 無 | 附三重密封 | 給油式 | 標準 | - | 35000 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策