(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑄鐵製懸吊型

鑄鐵製懸吊型

軸心與垂直方向的斷面積極小,設計為適合當作螺旋輸送的中間軸承使用,1處螺絲孔可懸吊於導管上使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UCHB203D1
UCHB204
UCHB204D1
UCHB205
UCHB205D1
UCHB206
UCHB206D1
UCHB207
UCHB207D1
UCHB208
UCHB208D1
UCHB209
UCHB209D1
UCHB210
UCHB210D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
供油方法 基本動態額定荷重Cr
(N)
7天~ 17646650給油式12800
4天~ 20646650無給油式12800
7天~ 20646650給油式12800
4天~ 25647850無給油式14000
7天~ 25647850給油式14000
4天~ 306411300無給油式19500
4天~ 306411300給油式19500
4天~ 357015300無給油式25700
7天~ 357015300給油式25700
7天~ 407317800無給油式29100
6天~ 407317800給油式29100
7天~ 458220400無給油式32500
7天~ 458220400給油式32500
4天~ 508323200無給油式35000
7天~ 508323200給油式35000

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 吊掛型 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 轉動體材質 表面處理
護蓋種類 密封 標準 溫度特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767