(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑄鐵製彈筒型

鑄鐵製彈筒型

【特長】
・軸承座外圍圓柱狀的完成精度為h7,軸承外徑與軸承座內徑呈球面,因此軸承座全體具有調心性,軸向方向可自由移動,可做為避免長軸因溫度差產生軸膨脹收縮的自由端軸承使用。對軸的安裝為轉接方式,適合會產生震動的地方。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UCC204
UCC204D1
UCC205
UCC205D1
UCC206
UCC206D1
UCC207D1
UCC207HT2D1
UCC208
UCC208D1
UCC209D1
UCC210
UCC210D1
UCC316D1
UCC324D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 護蓋種類 密封 供油方法 溫度特性 基本動態額定荷重Cr
(N)
4天~ 20726650-無給油式標準12800
7天~ 20726650-給油式標準12800
7天~ 25807850-無給油式標準14000
7天~ 25807850-給油式標準14000
4天~ 308511300-無給油式標準19500
7天~ 308511300-給油式標準19500
7天~ 359015300-給油式標準25700
7天~ 359015300耐熱性給油式耐熱用25700
4天~ 4010017800-無給油式標準29100
7天~ 4010017800-給油式標準29100
6天~ 4511020400-給油式標準32500
7天~ 5012023200-無給油式標準35000
4天~ 5012023200-給油式標準35000
7天~ 80200----給油式標準123000
7天~ 120320----給油式標準207000

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 盒型 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 轉動體材質 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767