(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鑄鐵製菱形法蘭型 (型號表)

RHOMB FLANGE UNITS (CAST IRON)

鑄鐵製菱形法蘭型

小型且輕量的菱形法蘭型連座軸承。

【特長】
・圓柱孔型、固定螺絲式
【安裝注意事項】
・軸承座的安裝面必須擁有足夠的剛性。
・軸承座安裝面的平面度要保持0.1mm(盡量達到0.05mm)以下,以免變形而降低使用壽命。
・軸承座的安裝面與軸之間的角度誤差建議控制於±2°(外圈窄幅型、附護蓋型為±1°)以內,並盡可能減小,避免發生異音與破損可能。
・因商品特性,到貨時軸承部的傾斜狀況可能各有不同,請於安裝時調整。
・詳細安裝說明請參閱下方原廠產品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UCFL205HT2D1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCFL205HT2D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
軸承內徑形狀 基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 護蓋種類 密封 供油方法 溫度特性 耐熱特性 基本動態額定荷重Cr
(N)
訂購代碼
4天~ 25圓柱孔固定螺絲7850耐熱性標準丁腈橡膠密封給油式耐熱用常溫~180℃14000-

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 鑄鐵
轉動體材質 表面處理 固定螺絲 附滾珠止動螺絲

鑄鐵製菱形法蘭型的型號UCFL205HT2D1頁面。
記載關於型號UCFL205HT2D1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
C-UCFL205D1
C-UCFL206
C-UCFL206D1
UCFL206
UCFL206D1
UCFL206D1LLJ
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
軸承內徑形狀 基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 護蓋種類 密封 供油方法 溫度特性 耐熱特性 基本動態額定荷重Cr
(N)
訂購代碼
7天~ 25圓柱孔固定螺絲7850-鑄鐵製蓋,附橡膠密封標準丁腈橡膠密封給油式標準-14000-
7天~ 30圓柱孔固定螺絲11300-鑄鐵製蓋,附橡膠密封標準丁腈橡膠密封無給油式標準-19500-
7天~ 30圓柱孔固定螺絲11300-鑄鐵製蓋,附橡膠密封標準丁腈橡膠密封給油式標準-19500-
4天~ 30圓柱孔固定螺絲11300-標準丁腈橡膠密封無給油式標準-19500-
4天~ 30圓柱孔固定螺絲11300-標準丁腈橡膠密封給油式標準-19500214-3461
4天~ 30圓柱孔固定螺絲11300-附三重密封給油式標準-19500-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767