(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

軸承座用滾珠軸承 (型號表)

THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS

軸承座用滾珠軸承

連座軸承用的軸承商品。裝入軸承座使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS202

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS202
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
軸承內徑形狀 轉動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 密封 供油方法 溫度特性 No. 潤滑 基本動態額定荷重Cr
(N)
固定螺絲 規格 軌道輪形狀
4天~ 15圓柱孔固定螺絲4600-標準無給油式標準AS2029600附滾珠止動螺絲球面外輪標準

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 組件用滾珠軸承

軸承座用滾珠軸承的型號AS202頁面。
記載關於型號AS202之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AEL205-100W3
AS201
AS203
AS204
AS204-012
AS204D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
軸承內徑形狀 轉動體材質 基本額定荷重 靜態額定
(N)
規格・環境 密封 供油方法 溫度特性 No. 潤滑 基本動態額定荷重Cr
(N)
固定螺絲 規格 軌道輪形狀
7天~ 25.400圓柱孔偏心領7850-標準無給油式標準AEL20514000杯尾球面外輪標準
7天~ 12圓柱孔固定螺絲4600-標準無給油式標準AS2019600附滾珠止動螺絲球面外輪標準
4天~ 17圓柱孔固定螺絲4600-標準無給油式標準AS2039600附滾珠止動螺絲球面外輪標準
4天~ 20圓柱孔固定螺絲6650-標準無給油式標準AS20412800附滾珠止動螺絲球面外輪標準
7天~ 19.050圓柱孔固定螺絲6650-標準無給油式標準AS20412800附滾珠止動螺絲球面外輪標準
4天~ 20圓柱孔固定螺絲6650-標準給油式標準AS20412800附滾珠止動螺絲球面外輪標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767