(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ASS205N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組件 種類 | 組件用滾珠軸承 |
---|
軸承座用滾珠軸承的型號ASS205N頁面。
記載關於型號ASS205N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
AS203 |
AS204 |
AS204-012 |
ASS205NR |
ASS206N |
ASS206NR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 軸承內徑形狀 | 轉動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 規格・環境 | 密封 | 供油方法 | 溫度特性 | No. | 潤滑 | 基本動態額定荷重Cr (N) | 固定螺絲 | 規格 | 軌道輪形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 17 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 4600 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS203 | 無 | 9600 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 20 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
7天~ | 19.050 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 6650 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | AS204 | 無 | 12800 | 附滾珠止動螺絲 | 球面外輪 | 標準 | ||
4天~ | 25 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 7850 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS205 | 無 | 14000 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 | ||
4天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附輪槽 | ||
7天~ | 30 | 圓柱孔固定螺絲 | 鋼 | 11300 | - | 標準 | 無給油式 | 標準 | ASS206 | 無 | 19500 | 附滾珠止動螺絲 | 平面外輪 | 附止迴輪 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策