(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸承座

軸承座

自動調心滾子或自動調心滾珠軸承用的軸承座。密封裝置可與毛氈密封或橡膠密封或曲徑密封組合,潤滑方法可使用潤滑油或潤滑脂。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S620L1
SN507L1
SN509L1
SN510L1
SN515L1
SN516L1
SN520L1
SN524L1
SN607L1
SN608L1
SN609L1
SN611L1
SN616L1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
No.
7天~ 90S620
7天~ 30SN507
7天~ 40SN509
7天~ 45SN510
7天~ 65SN515
8天~ 70SN516
4天~ 90SN520
8天~ 110SN524
7天~ 30SN607
7天~ 35SN608
7天~ 40SN609
7天~ 50SN611
7天~ 70SN616

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承座 軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 鑄鐵
軸承內徑形狀 錐形孔 中間軸承 種類 分割 中間軸承口徑 種類 標準型
轉動體材質 表面處理 護蓋種類 鑄鐵製蓋
密封 橡膠密封 潤滑 附標準油嘴和排油塞

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767