(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

拉伸軸承座 (型號表)

NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS

拉伸軸承座

溝形鋼的外框架與連座軸承組合而成的商品,
可用於調整皮帶或鍊條必須移動軸心的地方使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UCM314-50D1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UCM314-50D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
組件本體材質 轉動體材質 表面處理 基本額定荷重 靜態額定
(N)
護蓋種類 密封 供油方法 No. 基本動態額定荷重Cr
(N)
尺寸L
(mm)
規格 訂購代碼
7天~ 7068000-給油式UCM314-50104000960溝型鋼製框架-

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 附框架軸承組件 軸承組件 種類 緊線器型 軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲
溫度特性 標準

拉伸軸承座的型號UCM314-50D1頁面。
記載關於型號UCM314-50D1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CM-UCM209D1
UCL207-20
UCL207-20D1
UCT201-15
UCT204-15
UCT204-15D1
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
組件本體材質 轉動體材質 表面處理 基本額定荷重 靜態額定
(N)
護蓋種類 密封 供油方法 No. 基本動態額定荷重Cr
(N)
尺寸L
(mm)
規格 訂購代碼
7天~ 4520400鑄鐵單側封閉蓋-給油式UCM20932500-溝型鋼製框架-
7天~ 3515300-無給油式UCL207-2025700560淺溝型鋼製框架-
7天~ 3515300-給油式UCL207-2025700560淺溝型鋼製框架-
4天~ 126650-無給油式UCT201-1512800317山形鋼製框架-
7天~ 206650-無給油式UCT204-1512800317山形鋼製框架-
7天~ 206650-給油式UCT204-1512800317山形鋼製框架224-7801

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767