(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製 枕型

不鏽鋼製 枕型

【特長】
・具有優越的耐腐蝕性與防塵性,內封食品機械用潤滑油的不鏽鋼連座軸承。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-FS-UCPM208D1/L791
F-UCPM204/LP03
F-UCPM204D1/L791
F-UCPM205/LP03
F-UCPM205D1/L791
F-UCPM206/LP03
F-UCPM206D1/L791
F-UCPM207/LP03
F-UCPM207D1/L791
F-UCPM208/LP03
F-UCPM209/LP03
F-UCPM209D1/L791
F-UCPM210/LP03
F-UCPM210D1/L791
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
護蓋種類 供油方法 潤滑
7天~ 402240017800不銹鋼板製蓋,兩側附橡膠密封給油式記號/L791:食品機械用
4天~ 2099006650無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 2099006650給油式記號/L791:食品機械用
4天~ 25108007850無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 25108007850給油式記號/L791:食品機械用
4天~ 301500011300無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
4天~ 301500011300給油式記號/L791:食品機械用
8天~ 351970015300無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 351970015300給油式記號/L791:食品機械用
4天~ 402240017800無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 452520020400無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 452520020400給油式記號/L791:食品機械用
7天~ 502700023200無給油式記號/LP03:熱固型滑脂
7天~ 502700023200給油式記號/L791:食品機械用

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 不銹鋼
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 枕形 種類 標準 轉動體材質 不銹鋼
表面處理 密封 標準丁腈橡膠密封 溫度特性 標準
固定螺絲 止動螺絲(無滾珠)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767