(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製菱形法蘭型

不鏽鋼製菱形法蘭型

【特色】不鏽鋼製菱形法蘭型軸承組件。可選擇給油式/無給油式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-FS-UCFM204D1/L791
F-FS-UCFM205D1/L791
F-FS-UCFM207D1/L791
F-FS-UCFM210D1/L791
F-UCFM204/LP03
F-UCFM204D1/L791
F-UCFM205/LP03
F-UCFM205D1/L791
F-UCFM206/LP03
F-UCFM207/LP03
F-UCFM207D1/L791
F-UCFM208/LP03
F-UCFM209D1/L791
F-UCFM210/LP03
F-UCFM210D1/L791
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
護蓋種類 供油方法 基本動態額定荷重Cr
(N)
7天~ 206650不銹鋼板製蓋,附橡膠密封給油式9900
7天~ 257850不銹鋼板製蓋,附橡膠密封給油式10800
7天~ 3515300不銹鋼板製蓋,附橡膠密封給油式19700
7天~ 5023200不銹鋼板製蓋,附橡膠密封給油式15000
4天~ 206650無給油式9900
7天~ 206650給油式9900
4天~ 257850無給油式10800
4天~ 257850給油式10800
4天~ 3011300無給油式19700
7天~ 3515300無給油式25200
7天~ 3515300給油式19700
4天~ 4017800無給油式27000
7天~ 4520400給油式25200
7天~ 5023200無給油式15000
7天~ 5023200給油式27000

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 不銹鋼
軸承內徑形狀 圓柱孔固定螺絲 轉動體材質 不銹鋼 表面處理
密封 標準丁腈橡膠密封 溫度特性 標準 固定螺絲 止動螺絲(無滾珠)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767