(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
密封 GD
尺寸圖
公稱型號 | 主要尺寸 mm | 質量 ×10-3 kg | |||
---|---|---|---|---|---|
GD型 | d | D1) | b +0.2 0 | (參考) GD型 | |
GD14×20×3 | 14 | 20 | +0.119 +0.035 | 3 | 0.99 |
GD14×21×3 | 14 | 21 | 3 | 1.1 | |
GD14×22×3 | 14 | 22 | 3 | 1.2 | |
GD15×21×3 | 15 | 21 | 3 | 1.0 | |
GD15×23×3 | 15 | 23 | 3 | 1.3 | |
GD16×22×3 | 16 | 22 | 3 | 1.1 | |
GD16×24×3 | 16 | 24 | 3 | 1.3 | |
GD16×25×3 | 16 | 25 | 3 | 1.6 | |
GD17×23×3 | 17 | 23 | 3 | 1.1 | |
GD17×25×3 | 17 | 25 | 3 | 1.4 | |
GD18×24×3 | 18 | 24 | 3 | 1.2 | |
GD18×26×4 | 18 | 26 | 4 | 1.8 | |
GD19×27×4 | 19 | 27 | 4 | 1.9 | |
GD20×26×4 | 20 | 26 | 4 | 1.8 | |
GD20×28×4 | 20 | 28 | 4 | 2.1 | |
GD21×29×4 | 21 | 29 | 4 | 2.1 | |
GD22×28×4 | 22 | 28 | 4 | 1.9 | |
GD22×30×4 | 22 | 30 | 4 | 2.3 | |
GD24×32×4 | 24 | 32 | +0.143 +0.043 | 4 | 2.4 |
GD25×32×4 | 25 | 32 | 4 | 2.2 | |
GD25×33×4 | 25 | 33 | 4 | 2.5 | |
GD25×35×4 | 25 | 35 | 4 | 2.6 | |
GD26×34×4 | 26 | 34 | 4 | 2.6 | |
GD28×35×4 | 28 | 35 | 4 | 2.5 | |
GD28×37×4 | 28 | 37 | 4 | 2.8 | |
GD29×37×4 | 29 | 37 | 4 | 2.7 | |
GD29×38×4 | 29 | 38 | 4 | 2.9 | |
GD30×37×4 | 30 | 37 | 4 | 2.6 | |
GD30×40×4 | 30 | 40 | 4 | 3.3 | |
GD32×42×4 | 32 | 42 | 4 | 3.9 | |
GD32×45×4 | 32 | 45 | 4 | 5.2 | |
GD35×42×4 | 35 | 42 | 4 | 2.9 | |
GD35×45×4 | 35 | 45 | 4 | 3.6 | |
GD37×47×4 | 37 | 47 | 4 | 3.8 | |
GD38×48×4 | 38 | 48 | 4 | 4.0 | |
GD40×47×4 | 40 | 47 | 4 | 3.5 | |
GD40×50×4 | 40 | 50 | 4 | 4.0 | |
GD40×52×5 | 40 | 52 | +0.173 +0.053 | 5 | 4.7 |
GD42×52×4 | 42 | 52 | 4 | 4.2 | |
GD43×53×4 | 43 | 53 | 4 | 4.3 | |
GD45×52×4 | 45 | 52 | 4 | 3.8 | |
GD45×55×4 | 45 | 55 | 4 | 5.5 | |
GD50×58×4 | 50 | 58 | 4 | 5.2 | |
GD50×62×5 | 50 | 62 | 5 | 10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (㎜) | 外徑 (㎜) | 寬度 (㎜) |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 14 | 20 | 3 | ||
7天~ | 14 | 22 | 3 | ||
4天~ | 15 | 21 | 3 | ||
7天~ | 16 | 22 | 3 | ||
7天~ | 16 | 24 | 3 | ||
8天~ | 17 | 23 | 3 | ||
7天~ | 18 | 26 | 4 | ||
4天~ | 20 | 26 | 4 | ||
4天~ | 20 | 28 | 4 | ||
7天~ | 21 | 29 | 4 | ||
4天~ | 22 | 28 | 4 | ||
4天~ | 22 | 30 | 4 | ||
7天~ | 24 | 32 | 4 | ||
7天~ | 25 | 32 | 4 | ||
7天~ | 25 | 35 | 4 | ||
4天~ | 26 | 34 | 4 | ||
8天~ | 28 | 37 | 4 | ||
4天~ | 30 | 37 | 4 | ||
4天~ | 30 | 40 | 4 | ||
7天~ | 32 | 42 | 4 | ||
4天~ | 35 | 42 | 4 | ||
4天~ | 35 | 45 | 4 | ||
8天~ | 37 | 47 | 4 | ||
7天~ | 38 | 48 | 4 | ||
4天~ | 40 | 47 | 4 | ||
4天~ | 40 | 50 | 4 | ||
7天~ | 42 | 52 | 4 | ||
7天~ | 45 | 52 | 4 | ||
8天~ | 45 | 55 | 4 | ||
4天~ | 50 | 58 | 4 | ||
7天~ | 50 | 62 | 5 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策