(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

密封 G形

密封 G形

斷面高度小的滾針軸承專用密封。
【特長】
・以鋼板做補強的合成橡膠製接觸密封。
・使用溫度範圍-25~+120℃。
・連續使用情況下,使用溫度範圍為100℃以下。
・密封接觸面與潤滑條件好的情況下,單片密封G形的一般周速為10m/s。
【用途】
・適合做為滾針軸承的防塵對策。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封 G

外観

外觀

外形図

外形圖

尺寸圖

公稱型號主要尺寸mm質量
×10-3kg(參考)
dD1)b(0~+0.2)
G4×8×248(+0.023~+0.081)20.18
G5×9×25920.19
G5×10×251020.22
G6×10×261020.21
G6×12×2612(+0.028~+0.098)20.38
G7×11×271120.25
G7×14×271420.52
G8×12×381230.41
G8×15×381530.74
G9×13×391330.44
G9×16×391630.69
G10×14×3101430.50
G10×17×3101730.87
G12×16×3121630.56
G12×18×3121830.86
G12×19×31219(+0.035~+0.119)30.94
G13×19×3131930.87
G14×20×3142030.96
G14×21×3142131.1
G14×22×3142231.3
G15×21×3152131.0
G15×23×3152331.3
G16×22×3162231.3
G16×24×3162431.3
G16×25×3162531.6
G17×23×3172331.3
G17×25×3172531.5
G18×24×3182431.2

註1)外徑的容許差為2點測定的平均值。

型號
G4X8X2
G5X10X2
G6X10X2
G7X11X2
G7X14X2
G8X12X3
G8X15X3
G9X13X3
G9X16X3
G10X14X3
G10X17X3
G12X16X3
G12X18X3
G12X19X3
G13X19X3
G14X20X3
G15X21X3
G15X23X3
G16X22X3
G16X24X3
G17X25X3
G18X24X3
G18X26X4
G20X28X4
G21X29X4
G22X28X4
G22X30X4
G24X32X4
G25X32X4
G25X33X4
G25X35X4
G28X35X4
G29X37X4
G30X37X4
G30X40X4
G32X42X4
G32X45X4
G35X45X4
G40X50X4
G45X52X4
G50X58X4
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(㎜)
外徑
(㎜)
寬度
(㎜)
4天~ 482
4天~ 5102
4天~ 6102
4天~ 7112
7天~ 7142
4天~ 8123
4天~ 8153
4天~ 9133
7天~ 9163
4天~ 10143
4天~ 10173
4天~ 12163
4天~ 12183
4天~ 12193
4天~ 13193
4天~ 14203
4天~ 15213
4天~ 15233
4天~ 16223
4天~ 16243
7天~ 17253
4天~ 18243
7天~ 18264
4天~ 20284
7天~ 21294
4天~ 22284
4天~ 22304
4天~ 24324
4天~ 25324
4天~ 25334
4天~ 25354
4天~ 28354
7天~ 29374
4天~ 30374
4天~ 30404
4天~ 32424
7天~ 32454
7天~ 35454
4天~ 40504
4天~ 45524
4天~ 50584

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767