(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定螺帽 系列AN

固定螺帽 系列AN

固定軸承時使用的軸承用螺帽。
【特長】
・螺帽套筒、拆卸套筒與軸用。
・附鈎型板手用溝。
【用途】
・適合組合軸承的加壓調整。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定軸承時使用的軸承用螺帽 AN

アダプタスリーブ、取外しスリーブ及び軸用 外形図

螺帽套筒、拆卸套筒與軸用 外形圖

公稱型號尺寸
mm
質量
kg
螺牙外徑
G1)
d2d1gbhd6Br1
最大
(參考)
AN00M10×0.751813.5143210.540.40.005
AN01M12×12217183212.540.40.007
AN02M15×12521214215.550.40.01
AN03M17×12824244217.550.40.013
AN04M20×13226284220.560.40.019
AN05M25×1.53832345225.870.40.025
AN06M30×1.54538415230.870.40.043
AN07M35×1.55244485235.880.40.053
AN08M40×1.558505362.540.890.50.085
AN09M45×1.565566062.545.8100.50.119
AN10M50×1.570616562.550.8110.50.148
AN11M55×27567697356110.50.158
AN12M60×28073747361110.50.174
AN13M65×28579797366120.50.203
AN14M70×292858583.571120.50.242
AN15M75×298909183.576130.50.287
AN16M80×2105959883.581150.60.397
AN17M85×211010210383.586160.60.451
AN18M90×212010811210491160.60.556
AN19M95×212511311710496170.60.658
AN20M100×2130120122104101180.60.698
AN21M105×2140126130125106180.70.845
AN22M110×2145133135125111190.70.965
AN23M115×2150137140125116190.71.01
AN24M120×2155138145125121200.71.08
AN26M130×2165149155125131210.71.25
AN27M135×2175160163146136220.71.55
AN28M140×2180160168146141220.71.56
AN29M145×2190171178146146240.72
AN30M150×2195171183146151240.72.03
AN31M155×3200182186167156.5250.72.21
AN32M160×3210182196167161.5250.72.59
AN33M165×3210193196167166.5260.72.43
AN34M170×3220193206167171.5260.72.8
AN36M180×3230203214188181.5270.73.07
AN40M200×3250226234188201.5290.73.69
アダプタスリーブ及び軸用 外形図

螺帽套筒以及軸用 外形圖

公稱型號尺寸
mm
質量
kg
(參考)
螺牙外徑
G1)
d2d1gbhd6Br1
最大
l螺牙外徑
s2)
dp
AN 48Tr240×43002702802010242340.815M8×1.252585.95
AN 52Tr260×43303003062412262360.818M10×1.52818.05
型號
AN00
AN01
AN02
AN03
AN04
AN04L
AN05
AN05L
AN06
AN06L
AN07
AN08
AN09
AN10
AN11
AN11L
AN12
AN12L
AN13
AN14
AN15
AN15L
AN16
AN17
AN17L
AN18
AN19
AN20
AN21
AN22
AN23
AN24
AN27
AN28
AN29
AN30
AN32
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 螺紋切削方向
4天~ M10右螺牙
4天~ M12右螺牙
4天~ M15右螺牙
4天~ M17右螺牙
4天~ M20右螺牙
4天~ M20左螺牙
4天~ M25右螺牙
4天~ M25左螺牙
4天~ M30右螺牙
4天~ M30左螺牙
4天~ M35右螺牙
4天~ M40右螺牙
4天~ M45右螺牙
4天~ M50右螺牙
4天~ M55右螺牙
4天~ M55左螺牙
4天~ M60右螺牙
4天~ M60左螺牙
4天~ M65右螺牙
4天~ M70右螺牙
4天~ M75右螺牙
4天~ M75左螺牙
4天~ M80右螺牙
4天~ M85右螺牙
4天~ M85左螺牙
4天~ M90右螺牙
4天~ M95右螺牙
4天~ M100右螺牙
7天~ M105右螺牙
4天~ M110右螺牙
4天~ M115右螺牙
8天~ M120右螺牙
4天~ M135右螺牙
4天~ M140右螺牙
7天~ M145右螺牙
4天~ M150右螺牙
4天~ M160右螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 鎖緊螺母 形狀 圓形 材質
表面處理 無表面處理 螺牙種類 公制(細)螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767