(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙列圓錐滾子軸承

雙列圓錐滾子軸承

内輪・外輪的軌道面呈錐形的軸承。
【特長】
・可承受徑向荷重與2方向的軸向荷重。
・有外向型與内向型2種。
【用途】
適合作業機台、鐵路、泵等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙列圓錐滾子軸承

複列円すいころ軸受
外向き形

外向型

尺寸表

主要尺寸基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
容許旋轉速度
mm
kNkgfmin-1
dDB1Crs min1)r1s min1)CrCorCrCor潤滑脂潤滑油潤滑
40804537.51.50.6105134107001370041005500
805543.51.50.6136187139001910041005500
905639.520.6132171135001740032004200
905645.520.6157204160002080037004900
45854737.51.50.6116157118001600037004900
855543.51.50.6141200143002040037004900
1006041.520.6165218168002220028003800
1006049.520.6191251195002560033004400
50904939.51.50.6132186135001890034004500
905543.51.50.6150218153002220034004500
1106443.52.50.6194260198002660026003500
1106451.52.50.6227305232003100030004000
1109071.52.50.6315465320004750030004000
551005141.520.6160221163002260031004100
1006048.520.6186269189002740031004100
12070492.50.6226305231003150024003100
12070572.50.6266360271003650027003700
12097762.50.6370550375005600027003700
601105343.520.6180249183002540028003800
1106654.520.6223330227003350028003800
130745131258350263003600022002900
130745931310420315004300025003400
1301048131420625425006400025003400
651205646.520.6211295215003000026003500
1207361.520.6273410278004200026003500
140795331297410305004150020002700
140796331350475355004850023003100
1401088431470700475007150023003100
701255948.520.6225325230003300024003200
1257461.520.6285440290004500024003200
150835731330460335004650019002500
150836731395545400005550022002900
1501169231530805540008250022002900
型號
413122
413124
423122
430210U
430220XU
430308U
430311XU
型號數量折扣標準
出貨日
荷重方向 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
規格 旋轉數
(rpm)
系列
6天~ 徑向 / 推力11018056228000標準1600無國際兼容性
6天~ 徑向 / 推力12020062263000標準1500無國際兼容性
6天~ 徑向 / 推力11018070228000標準1600無國際兼容性
6天~ 徑向509049132000圓錐滾子軸承高容量型3400U:有國際兼容性
6天~ 徑向10018083440000圓錐滾子軸承高容量型1700U:有國際兼容性
6天~ 徑向409056157000圓錐滾子軸承高容量型3700U:有國際兼容性
6天~ 徑向5512070266000圓錐滾子軸承高容量型2700U:有國際兼容性
型號
型號數量折扣標準
出貨日
荷重方向 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
規格 旋轉數
(rpm)
系列

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 圓錐滾子 外輪 附外輪 內外輪材質
軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列 規格 標準
滾動體材質 外輪型式 平面