(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動調心滾子軸承(雙列) (型號表)

SELF ALIGNING ROLLER BEARINGS

自動調心滾子軸承(雙列)

内輪為雙列的軌道溝,外輪軌道面設計成球面、轉動體為桶型的滾子軸承。
【特長】
・外輪軌道面的中心與軸承中心一致,有自動調心性。
・軸承殼安裝誤差或因軸撓曲產生内輪與外輪傾斜的場合可以使用。
【用途】
・軸心與軸承殼對中困難的部位。
・軸心為易撓曲傳動軸。
・需要大軸向荷重的場合。
・鋼鐵設備、製紙機械、礦山機械等。
・適合需要附荷徑向荷重、雙向的軸向荷重以及兩者的複合荷重的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

21310CK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可對應軸心傾斜等情況,具有調心性的自動調心滾子軸承

内輪為雙列的軌道溝,外輪軌道面設計成球面、轉動體為桶型的滾子軸承。外輪軌道面的中心與軸承中心一致
(參考圖1)具有自動調心性,對軸承殼的安裝誤差或因軸心撓曲產生内輪與外輪
傾斜的場合可以使用。
本軸承可負荷徑向荷重、雙向的軸向荷重與兩者的複合荷重,適合負荷能力大、可負荷震動・衝撃荷重
的用途。但是軸向荷重過大時,無法負荷軸向荷重的列之滾子荷
重變小,滾子發生滑動成為潤滑不佳的原因。相對於徑向荷重,軸向荷重的比率
超過尺寸表的 e定數時(Fa/Fr>e)請另外詢問。
圓柱孔內徑的軸承外,也有錐孔內徑的軸承。基本型號後標記「K」的錐孔軸承,其標準圓錐比為1/12
軸承系列240與241的圓錐比為1/30,在基本型號後標記「K30」。錐孔軸承多數使用軸承螺帽或拆卸套筒安裝於軸上。

 自動調心ころ軸受

 自動調心滾子軸承

図1

圖1

 自動調心滾子軸承的型式

EA形

EA型

EM形

EM型

B形

B型

C形

C型

213形

213型

 
型式ULTAGEB型C型213型
EA型EM型
軸承系列213以外,外徑420mm以下的商品不含ULTAGE
之商品
213型中
内徑50mm以下
213型中
内徑55mm以上
滾子對稱滾子非對稱滾子對稱滾子非對稱滾子
保持器型式沖壓保持器沖壓保持器車製保持器沖壓保持器車製保持器

ULTAGE是指,有終極含意的「ULTIMATE」與有活躍於各種場面含意的「STAGE」結合的造詞,代表世界最高水準的NTN新世代軸承系列之總稱。

關於容許旋轉數

本容許旋轉數是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。與以下使用條件相異時,容許旋轉數請參考「精密滾動軸承型錄」或另外詢問。

  • 封入適當敝社推薦的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
  • 定壓預壓使用。
型號
21310CK
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
保持器種類 基本額定荷重 動態額定
(N)
軌道輪 內部間隙記號 軸孔形狀 車製種類 保持器記號 規格 旋轉數
(rpm)
系列 JAN代碼 質量
(g)
10天~ 5011027沖壓118000-錐形孔--C4000C型--

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 自動調心滾子 荷重方向 徑向 內外輪材質
軸承環列數 雙列 尺寸規格 公制系列 規格 標準
滾動體材質 外輪型式 平面

自動調心滾子軸承(雙列)的型號21310CK頁面。
記載關於型號21310CK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
21308CK
21309C
21310C
21311
21313
21315
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
保持器種類 基本額定荷重 動態額定
(N)
軌道輪 內部間隙記號 軸孔形狀 車製種類 保持器記號 規格 旋轉數
(rpm)
系列 JAN代碼 質量
(g)
6天~ 409023沖壓88000-錐形孔--C4900C型--
7天~ 4510025沖壓102000-圓柱孔--C4400C型--
6天~ 5011027沖壓118000-圓柱孔--C4000C型--
9天~ 5512029車製145000-圓柱孔---3700213型--
7天~ 6514033車製194000-圓柱孔---3100213型--
7天~ 7516037車製239000-圓柱孔---2700213型--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767