(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
主 要 尺 寸 | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 容許旋轉速度 | 公稱型號 | 質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | N | kgf | min-1 | kg | |||||||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Cr | Cor | 潤滑脂 潤滑 | 油潤滑 | (參考) | ||
10 | 14 | 17 | -0.2 -0.55 | 8050 | 8850 | 820 | 900 | 19000 | 28000 | 8E-K10×14×16.8X1 | 0.0064 |
16 | 12 | 7100 | 5950 | 720 | 610 | 19000 | 28000 | K10×16×12 | 0.0066 | ||
11 | 14 | 10 | -0.2 -0.55 | 5050 | 6000 | 515 | 615 | 18000 | 27000 | K11×14×10 | 0.0028 |
12 | 15 | 9 | -0.2 -0.55 | 4450 | 5250 | 455 | 535 | 17000 | 26000 | K12×15×9 | 0.0027 |
15 | 10 | 5000 | 6100 | 510 | 620 | 17000 | 26000 | 8Q-K12×15×10 | 0.0030 | ||
15 | 13 | 6000 | 7700 | 615 | 785 | 17000 | 26000 | K12×15×13 | 0.0038 | ||
15 | 20 | 8550 | 12200 | 875 | 1240 | 17000 | 26000 | K12×15×20ZW | 0.0059 | ||
16 | 8 | 4850 | 4900 | 495 | 500 | 17000 | 26000 | K12×16×8 | 0.0034 | ||
16 | 11.5 | 6750 | 7400 | 685 | 755 | 17000 | 26000 | KMJ12×16×11.3XS | 0.0047 | ||
16 | 13 | 7500 | 8500 | 765 | 870 | 17000 | 26000 | 8Q-K12×16×13 | 0.0060 | ||
16 | 18 | 9800 | 11900 | 1000 | 1220 | 17000 | 26000 | 8E-K12×16×17.8X1 | 0.0070 | ||
16 | 20 | 10300 | 12800 | 1050 | 1300 | 17000 | 26000 | K12×16×19.8X4 | 0.0100 | ||
17 | 10 | 7350 | 7200 | 745 | 735 | 17000 | 26000 | KMJ12×17×9.8XS | 0.0050 | ||
17 | 13 | 9000 | 9400 | 920 | 960 | 17000 | 26000 | K12×17×13 | 0.0075 | ||
17 | 18 | 12600 | 14400 | 1280 | 1470 | 17000 | 26000 | KV12×17×17.8XS | 0.0080 | ||
18 | 12 | 8650 | 8000 | 880 | 815 | 17000 | 26000 | 8Q-K12×18×12 | 0.0089 | ||
14 | 17 | 10 | -0.2 -0.55 | 5400 | 7050 | 550 | 720 | 16000 | 24000 | KV14×17×10S | 0.0040 |
18 | 10 | 6900 | 8000 | 705 | 815 | 16000 | 24000 | K14×18×10 | 0.0046 | ||
18 | 11 | 7600 | 9050 | 775 | 925 | 16000 | 24000 | K14×18×11 | 0.0053 | ||
18 | 13 | 8300 | 10100 | 845 | 1030 | 16000 | 24000 | K14×18×13 | 0.0063 | ||
18 | 15 | 9650 | 12300 | 985 | 1250 | 16000 | 24000 | K14×18×15S | 0.0076 | ||
18 | 17 | 10900 | 14400 | 1120 | 1470 | 16000 | 24000 | K14×18×17V5 | 0.0079 | ||
18 | 39 | 18800 | 28900 | 1910 | 2950 | 16000 | 24000 | K14×18×39ZW | 0.0180 | ||
19 | 13 | 8950 | 9650 | 915 | 985 | 16000 | 24000 | K14×19×13 | 0.0080 | ||
20 | 12 | 9350 | 9150 | 955 | 930 | 16000 | 24000 | K14×20×12 | 0.0095 | ||
20 | 17 | 13500 | 14600 | 1370 | 1490 | 16000 | 24000 | K14×20×17 | 0.0140 | ||
15 | 18 | 14 | -0.2 -0.55 | 7850 | 11600 | 800 | 1190 | 15000 | 23000 | K15×18×14 | 0.0060 |
19 | 8 | 5350 | 5850 | 545 | 600 | 15000 | 23000 | KV15×19×7.8XS | 0.0033 | ||
19 | 10 | 6850 | 8050 | 700 | 820 | 15000 | 23000 | K15×19×10 | 0.0055 | ||
19 | 13 | 8250 | 10200 | 840 | 1040 | 15000 | 23000 | K15×19×13 | 0.0067 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 軸承環列數 | 保持器種類 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 規格 | 旋轉數 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 12 | 15 | 13 | 單列 | - | 6000 | 8Q- | 17000 | ||
6天~ | 12 | 16 | 13 | 單列 | - | 7500 | 8Q- | 17000 | ||
6天~ | 3 | 6 | 7 | 單列 | 樹脂成型 | 1460 | - | 33000 | ||
3天~ | 4 | 7 | 7 | 單列 | 樹脂成型 | 1770 | - | 30000 | ||
3天~ | 5 | 8 | 8 | 單列 | 樹脂成型 | 2640 | - | 27000 | ||
3天~ | 6 | 9 | 8 | 單列 | 樹脂成型 | 2660 | - | 25000 | ||
6天~ | 6 | 10 | 13 | 單列 | 樹脂成型 | 4400 | - | 25000 | ||
6天~ | 8 | 11 | 8 | 單列 | 樹脂成型 | 3150 | - | 21000 | ||
3天~ | 8 | 12 | 10 | 單列 | 樹脂成型 | 4650 | - | 21000 | ||
6天~ | 8 | 12 | 13 | 單列 | - | 5600 | - | 21000 | ||
6天~ | 9 | 12 | 13 | 單列 | - | 5050 | - | 20000 | ||
6天~ | 10 | 14 | 8 | 單列 | - | 4300 | - | 19000 | ||
3天~ | 10 | 14 | 13 | 單列 | - | 6600 | - | 19000 | ||
3天~ | 12 | 15 | 10 | 單列 | 焊接型 | 5000 | - | 17000 | ||
3天~ | 12 | 16 | 8 | 單列 | - | 4850 | - | 17000 | ||
3天~ | 12 | 17 | 13 | 單列 | - | 9000 | - | 17000 | ||
7天~ | 14 | 18 | 15 | 單列 | 焊接型 | 9650 | - | 16000 | ||
3天~ | 14 | 19 | 13 | 單列 | - | 8950 | - | 16000 | ||
3天~ | 14 | 20 | 12 | 單列 | - | 13500 | - | 16000 | ||
3天~ | 16 | 20 | 10 | 單列 | - | 7500 | - | 15000 | ||
6天~ | 16 | 22 | 12 | 單列 | - | 11700 | - | 15000 | ||
3天~ | 16 | 22 | 20 | 單列 | - | 16000 | - | 15000 | ||
6天~ | 17 | 21 | 10 | 單列 | 焊接型 | 7450 | - | 15000 | ||
6天~ | 17 | 21 | 13 | 單列 | 焊接型 | 9400 | - | 15000 | ||
6天~ | 18 | 24 | 20 | 單列 | - | 17000 | - | 14000 | ||
6天~ | 18 | 25 | 17 | 單列 | - | 18000 | - | 14000 | ||
6天~ | 19 | 23 | 13 | 單列 | 焊接型 | 9650 | - | 14000 | ||
3天~ | 20 | 24 | 10 | 單列 | 焊接型 | 8300 | - | 13000 | ||
6天~ | 24 | 28 | 13 | 單列 | - | 10800 | - | 11000 | ||
6天~ | 24 | 28 | 17 | 單列 | - | 14300 | - | 11000 | ||
3天~ | 25 | 29 | 17 | 單列 | 焊接型 | 14200 | - | 11000 | ||
3天~ | 25 | 30 | 20 | 單列 | 焊接型 | 19400 | - | 11000 | ||
6天~ | 28 | 33 | 17 | 單列 | 焊接型 | 18300 | - | 9500 | ||
6天~ | 29 | 34 | 17 | 單列 | 焊接型 | 18900 | - | 9500 | ||
6天~ | 29 | 34 | 27 | 單列 | - | 28100 | - | 9500 | ||
6天~ | 30 | 37 | 18 | 單列 | - | 23300 | - | 8500 | ||
6天~ | 35 | 40 | 27 | 單列 | - | 32000 | - | 7500 | ||
6天~ | 35 | 42 | 16 | 單列 | - | 24100 | - | 7500 | ||
3天~ | 35 | 42 | 20 | 單列 | - | 28500 | - | 7500 | ||
6天~ | 38 | 43 | 27 | 單列 | - | 32000 | - | 7500 | ||
3天~ | 40 | 45 | 17 | 單列 | - | 21800 | - | 6500 | ||
6天~ | 40 | 45 | 27 | 單列 | - | 33500 | - | 6500 | ||
6天~ | 45 | 49 | 19 | 單列 | - | 22100 | - | 6000 | ||
6天~ | 48 | 54 | 19 | 單列 | - | 31000 | - | 5500 | ||
6天~ | 50 | 57 | 18 | 單列 | - | 31500 | - | 5500 | ||
6天~ | 55 | 60 | 30 | 單列 | - | 42000 | - | 5000 | ||
6天~ | 55 | 61 | 20 | 單列 | - | 33000 | - | 5000 | ||
4天~ | 55 | 62 | 18 | 單列 | - | 33500 | - | 5000 | ||
6天~ | 68 | 74 | 35 | 雙列 | - | 49500 | - | 4000 | ||
3天~ | 70 | 78 | 30 | 單列 | - | 65500 | - | 3700 | ||
6天~ | 80 | 86 | 20 | 單列 | - | 39000 | - | 3300 | ||
6天~ | 80 | 86 | 30 | 單列 | - | 57000 | - | 3300 | ||
6天~ | 90 | 98 | 30 | 單列 | - | 72500 | - | 2900 | ||
6天~ | 95 | 102 | 21 | 單列 | - | 48000 | - | 2800 | ||
6天~ | 110 | 117 | 24 | 單列 | - | 54500 | - | 2400 | ||
6天~ | 120 | 127 | 24 | 單列 | - | 57500 | - | 2200 | ||
6天~ | 130 | 137 | 24 | 單列 | - | 59000 | - | 2100 | ||
6天~ | 165 | 173 | 26 | 單列 | - | 79000 | - | 1600 | ||
6天~ | 45 | 53 | 28 | 單列 | 焊接型 | 49500 | - | 6000 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 滾針 | 荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 無外輪 |
---|---|---|---|---|---|
內外輪材質 | 鋼 | 精密度(JIS) | 等級0 | 尺寸規格 | 公制系列 |
規格 | 標準 | 滾動體材質 | 鋼 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策