(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承 (型號表)

MINIATURE SMALL BALL BEARINGS

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承

軸承外徑未滿9mm與軸承內徑未滿10mm、軸承外徑9mm以上的小徑滾珠軸承。
【特長】
・小徑尺寸齊全。
・高速旋轉適用。
・開放型、封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蔽軸承)、附扣環軸承。
【用途】
・適用於摩擦扭矩小、高速旋轉處或要求低噪音・低震動的用途。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-678

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定軸承時使用的迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承

開放形

開放型

シールド形

遮蓋型

止め輪付きシールド形

附扣環遮蓋型

  • 迷你滾珠軸承的公稱軸承外徑D<9mm、小徑滾珠軸承的公稱軸承内徑d<10mm・公稱軸承外徑D≧9mm尺寸範圍的滾珠軸承、尺寸有ISO規格・ANSI/ABMA規格的m系・inch系
  • 本容許旋轉數,是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。

○封入適當的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
○定壓預壓使用。

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承的型式・構造以及特徵

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承如表1所示尺寸範圍的滾珠軸承,主要尺寸有國際通用的ISO規格與ANSI/ABMA規格,ANSI/ABMA規格有公制與英制兩種。一般常用的密封・遮蓋軸承,寬度比大部分開放型寬1〜2mm。 此軸承的主要型式與構造如表2所示。另外,本軸承將扣環附屬系列化,可簡化軸承周遭的構造與設計,尺寸請參考尺寸表。 一般常用的密封・遮蓋軸承有非接觸附鋼板製遮蓋板的ZZ與ZZA型。其他如圖1所示,非接觸密封有橡膠密封LLB型與樹脂密封SSA型,接觸密封有橡膠密封LLU型。

圖1

ゴムシール(非接触)LLB

橡膠密封(非接觸)LLB

ゴムシール(接触)LLU

橡膠密封(接觸)LLU

樹脂シール(非接触)SSA

樹脂密封(非接觸)SSA

表1 軸承的尺寸範圍

對象軸承尺寸範圍
迷你滾珠軸承公稱軸承外徑 D<9mm
小徑滾珠軸承公稱軸承內徑 d<10mm
公稱軸承外徑 D ≧ 9mm

表2 型式與構造

形式標準型式記號附法蘭型式記號
公制英制公制英制
開放型6
BC
RFL6
FLBC
FLR
遮蓋型6××ZZ
W6××ZZ
WBC×××ZZ
RA××ZZFL6×××ZZ
FLW6×××ZZ
FLWBC××ZZ
FLRA××ZZ

備考

  1. 1.表示代表的型式記號。詳細請參考尺寸表。
  2. 2..遮蓋型的部分公稱型號會變為ZA或SA。
型號
F-678
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 滾動體材質 保持器種類 軸承種類 密封・遮蓋記號 接觸角度記號 保持器記號 內部變更記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號
4天~ 滾珠不銹鋼開放型平面8122.551538000標準徑向不銹鋼沖壓F------

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承的型號F-678頁面。
記載關於型號F-678之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
605Z
605ZZ
605ZZ/1K
F-682
F-684AX50
F-685
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 滾動體材質 保持器種類 軸承種類 密封・遮蓋記號 接觸角度記號 保持器記號 內部變更記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號
4天~ 滾珠單蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
7天~ 滾珠不銹鋼開放型平面251.517174000標準徑向不銹鋼沖壓F------
4天~ 滾珠不銹鋼開放型平面492.564049000標準徑向不銹鋼沖壓F---X50--
4天~ 滾珠不銹鋼開放型平面511371543000標準徑向不銹鋼沖壓F------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767