(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承

軸承外徑未滿9mm與軸承內徑未滿10mm、軸承外徑9mm以上的小徑滾珠軸承。
【特長】
・小徑尺寸齊全。
・高速旋轉適用。
・開放型、封入潤滑油的密封型滾珠軸承(兩側密封或兩側遮蔽軸承)、附扣環軸承。
【用途】
・適用於摩擦扭矩小、高速旋轉處或要求低噪音・低震動的用途。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定軸承時使用的迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承

開放形

開放型

シールド形

遮蓋型

止め輪付きシールド形

附扣環遮蓋型

  • 迷你滾珠軸承的公稱軸承外徑D<9mm、小徑滾珠軸承的公稱軸承内徑d<10mm・公稱軸承外徑D≧9mm尺寸範圍的滾珠軸承、尺寸有ISO規格・ANSI/ABMA規格的m系・inch系
  • 本容許旋轉數,是在以下前提之下,可達成的容許旋轉數。

○封入適當的潤滑油,並且在充分試轉與外筒冷卻除去發生熱的條件下使用。
○定壓預壓使用。

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承的型式・構造以及特徵

迷你滾珠軸承・小徑滾珠軸承如表1所示尺寸範圍的滾珠軸承,主要尺寸有國際通用的ISO規格與ANSI/ABMA規格,ANSI/ABMA規格有公制與英制兩種。一般常用的密封・遮蓋軸承,寬度比大部分開放型寬1〜2mm。 此軸承的主要型式與構造如表2所示。另外,本軸承將扣環附屬系列化,可簡化軸承周遭的構造與設計,尺寸請參考尺寸表。 一般常用的密封・遮蓋軸承有非接觸附鋼板製遮蓋板的ZZ與ZZA型。其他如圖1所示,非接觸密封有橡膠密封LLB型與樹脂密封SSA型,接觸密封有橡膠密封LLU型。

圖1

ゴムシール(非接触)LLB

橡膠密封(非接觸)LLB

ゴムシール(接触)LLU

橡膠密封(接觸)LLU

樹脂シール(非接触)SSA

樹脂密封(非接觸)SSA

表1 軸承的尺寸範圍

對象軸承尺寸範圍
迷你滾珠軸承公稱軸承外徑 D<9mm
小徑滾珠軸承公稱軸承內徑 d<10mm
公稱軸承外徑 D ≧ 9mm

表2 型式與構造

形式標準型式記號附法蘭型式記號
公制英制公制英制
開放型6
BC
RFL6
FLBC
FLR
遮蓋型6××ZZ
W6××ZZ
WBC×××ZZ
RA××ZZFL6×××ZZ
FLW6×××ZZ
FLWBC××ZZ
FLRA××ZZ

備考

  1. 1.表示代表的型式記號。詳細請參考尺寸表。
  2. 2..遮蓋型的部分公稱型號會變為ZA或SA。
型號
2F-W678AZZ1/1K
2F-WA676AT2ZZ1/1K
604ZZ/1K
605Z
605ZZ
605ZZ/1K
606
606Z
606ZZ
606ZZ/1K
607
607LLB
607LLU
607LLU/1K
607Z
607ZZ
607ZZ/1K
608
608LLB
608LLB/1K
608LLBC3
608LLBCNM
608LLU
608LLU/1K
608Z
608ZZ
609
609JX2
609JX2LLB
609JX2LLB/1K
609JX2LLU/1K
609JX2Z
609JX2ZZ/1K
609LLB
609LLU
609Z
609ZZ
623ZZCNM
624ZZ
624ZZ/1K
625LLB
625LLB/1K
625LLU
625LLU/1K
625Z
625ZZ
625ZZ/1K
625ZZC3
625ZZC3/5K
626
626LLB
626LLB/1K
626LLU
626LLU/1K
626Z
626ZZ
626ZZ/1K
627
627LLB
627LLB/1K
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 滾動體材質 保持器種類 軸承種類 密封・遮蓋記號 接觸角度記號 保持器記號 內部變更記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號
4天~ 滾珠不銹鋼雙蓋式平面8123.551538000標準徑向鍍鉻沖壓-ZZ1---1K-
6天~ 滾珠不銹鋼雙蓋式平面610346543000標準徑向鍍鉻樹脂成型-ZZ1-T2-1K-
4天~ 滾珠雙蓋式平面412497043000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠單蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5145133039000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠開放型平面6176219035000標準徑向沖壓-------
4天~ 滾珠單蓋式平面6176219035000標準徑向沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面6176219035000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面6176219035000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠開放型平面7196224034000標準徑向沖壓-------
4天~ 滾珠橡膠密封式平面7196224034000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面7196224034000標準 / 防塵徑向 / 推力沖壓-LLU-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面7196224034000標準 / 防塵徑向沖壓-LLU---1K-
4天~ 滾珠單蓋式平面7196224034000標準徑向沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面7196224034000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面7196224034000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠開放型平面8227335032000標準徑向沖壓-------
4天~ 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準徑向沖壓-LLB---1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準徑向 / 推力沖壓-LLB----C3
7天~ 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準徑向 / 推力沖壓-LLB----CNM
當日可能 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準 / 防塵徑向 / 推力沖壓-LLU-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面8227335032000標準 / 防塵徑向沖壓-LLU---1K-
4天~ 滾珠單蓋式平面8227335032000標準徑向沖壓-Z-----
當日可能 滾珠雙蓋式平面8227335032000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠開放型平面9247340031000標準徑向沖壓-------
7天~ 滾珠開放型平面9247340031000標準徑向沖壓---J---
4天~ 滾珠橡膠密封式平面9247340031000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-J---
4天~ 滾珠橡膠密封式平面9247340031000標準徑向沖壓-LLB-J-1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面9247340031000標準 / 防塵徑向沖壓-LLU-J-1K-
7天~ 滾珠單蓋式平面9247340031000標準徑向沖壓-Z-J---
4天~ 滾珠雙蓋式平面9247340031000標準徑向沖壓-ZZ-J-1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面9247340031000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面9247340031000標準 / 防塵徑向 / 推力沖壓-LLU-----
4天~ 滾珠單蓋式平面9247340031000標準徑向 / 推力沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面9247340031000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面310464050000標準徑向 / 推力沖壓-ZZ----CNM
4天~ 滾珠雙蓋式平面4135131042000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面4135131042000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面5165176037000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
7天~ 滾珠橡膠密封式平面5165176037000標準徑向沖壓-LLB---1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面5165176037000標準 / 防塵徑向 / 推力沖壓-LLU-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面5165176037000標準 / 防塵徑向沖壓-LLU---1K-
4天~ 滾珠單蓋式平面5165176037000標準徑向沖壓-Z-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5165176037000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面5165176037000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠雙蓋式平面5165176037000標準徑向 / 推力沖壓-ZZ----C3
7天~ 滾珠雙蓋式平面5165176037000標準徑向沖壓-ZZ---5KC3
4天~ 滾珠開放型平面6196234034000標準徑向沖壓-------
4天~ 滾珠橡膠密封式平面6196234034000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面6196234034000標準徑向沖壓-LLB---1K-
4天~ 滾珠橡膠密封式平面6196234034000標準 / 防塵徑向 / 推力沖壓-LLU-----
4天~ 滾珠橡膠密封式平面6196234034000標準 / 防塵徑向沖壓-LLU---1K-
4天~ 滾珠單蓋式平面6196234034000標準徑向沖壓-Z-----
當日可能 滾珠雙蓋式平面6196234034000標準徑向沖壓-ZZ-----
4天~ 滾珠雙蓋式平面6196234034000標準徑向沖壓-ZZ---1K-
4天~ 滾珠開放型平面7227335032000標準徑向沖壓-------
4天~ 滾珠橡膠密封式平面7227335032000標準徑向 / 推力沖壓-LLB-----
7天~ 滾珠橡膠密封式平面7227335032000標準徑向沖壓-LLB---1K-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 外輪型式 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 荷重方向 滾動體材質 保持器種類 軸承種類 密封・遮蓋記號 接觸角度記號 保持器記號 內部變更記號 潤滑脂記號 內部間隙 預壓記號

Loading...

基本資訊

精密度(JIS) 等級0 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引