(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
止推自動調心滾子軸承
外形圖
主要尺寸 mm | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 容許旋轉速度min-1 | 公稱型號 | 尺寸 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | kgf | |||||||||||||
d | D | T | rs min1) | Ca | Coa | Ca | Coa | 油潤滑 | D1 | d1 | B1 | C | A | |
60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | 805 | 28900 | 82000 | 2600 | 29412 | 89 | 123 | 15 | 20 | 38 |
65 | 140 | 45 | 2 | 330 | 945 | 33500 | 96500 | 2400 | 29413 | 96 | 133 | 16 | 21 | 42 |
70 | 150 | 48 | 2 | 365 | 1040 | 37000 | 106000 | 2200 | 29414 | 103 | 142 | 17 | 23 | 44 |
75 | 160 | 51 | 2 | 415 | 1190 | 42500 | 122000 | 2100 | 29415 | 109 | 152 | 18 | 24 | 47 |
80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | 1380 | 47000 | 141000 | 1900 | 29416 | 117 | 162 | 19 | 26 | 50 |
85 | 150 | 39 | 1.5 | 265 | 820 | 27000 | 84000 | 2300 | 29317 | 114 | 143.5 | 13 | 19 | 50 |
180 | 58 | 2.1 | 490 | 1480 | 50000 | 151000 | 1800 | 29417 | 125 | 170 | 21 | 28 | 54 | |
90 | 155 | 39 | 1.5 | 285 | 915 | 29100 | 93500 | 2300 | 29318 | 117 | 148.5 | 13 | 19 | 52 |
190 | 60 | 2.1 | 545 | 1680 | 56000 | 172000 | 1700 | 29418 | 132 | 180 | 22 | 29 | 56 | |
100 | 170 | 42 | 1.5 | 345 | 1160 | 35500 | 118000 | 2100 | 29320 | 129 | 163 | 14 | 20.8 | 58 |
210 | 67 | 3 | 685 | 2130 | 69500 | 217000 | 1500 | 29420 | 146 | 200 | 24 | 32 | 62 | |
110 | 190 | 48 | 2 | 445 | 1500 | 45000 | 152000 | 1800 | 29322 | 143 | 182 | 16 | 23 | 64 |
230 | 73 | 3 | 845 | 2620 | 86500 | 267000 | 1400 | 29422 | 162 | 220 | 26 | 35 | 69 | |
120 | 210 | 54 | 2.1 | 535 | 1770 | 54500 | 181000 | 1600 | 29324 | 159 | 200 | 18 | 26 | 70 |
250 | 78 | 4 | 975 | 3050 | 99000 | 310000 | 1300 | 29424 | 174 | 236 | 29 | 37 | 74 | |
130 | 225 | 58 | 2.1 | 615 | 2100 | 62500 | 215000 | 1500 | 29326 | 171 | 215 | 19 | 28 | 76 |
270 | 85 | 4 | 1080 | 3550 | 110000 | 360000 | 1200 | 29426 | 189 | 255 | 31 | 41 | 81 | |
140 | 240 | 60 | 2.1 | 685 | 2360 | 70000 | 241000 | 1400 | 29328 | 183 | 230 | 20 | 29 | 82 |
280 | 85 | 4 | 1110 | 3750 | 114000 | 385000 | 1200 | 29428 | 199 | 268 | 31 | 41 | 86 | |
150 | 215 | 39 | 1.5 | 340 | 1340 | 34500 | 136000 | 1800 | 29230 | 178 | 208 | 14 | 19 | 82 |
250 | 60 | 2.1 | 675 | 2390 | 68500 | 243000 | 1400 | 29330 | 194 | 240 | 20 | 29 | 87 | |
300 | 90 | 4 | 1280 | 4350 | 131000 | 445000 | 1100 | 29430 | 214 | 285 | 32 | 44 | 92 | |
160 | 225 | 39 | 1.5 | 360 | 1460 | 36500 | 149000 | 1700 | 29232 | 188 | 219 | 14 | 19 | 86 |
270 | 67 | 3 | 820 | 2860 | 84000 | 292000 | 1300 | 29332 | 208 | 260 | 24 | 32 | 92 | |
320 | 95 | 5 | 1500 | 5150 | 153000 | 525000 | 1000 | 29432 | 229 | 306 | 34 | 45 | 99 |
型號 |
---|
29276 |
29317 |
29318 |
29322 |
29330 |
29344 |
29348 |
29360 |
29414 |
29416E |
29418E |
29438 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 旋轉數 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 380 | 520 | 85 | 1590000 | 700 | ||
6天~ | 85 | 150 | 39 | 265000 | 2300 | ||
6天~ | 90 | 155 | 39 | 285000 | 2300 | ||
6天~ | 110 | 190 | 48 | 445000 | 1800 | ||
6天~ | 150 | 250 | 60 | 675000 | 1400 | ||
6天~ | 220 | 360 | 85 | 1390000 | 940 | ||
6天~ | 240 | 380 | 85 | 1380000 | 910 | ||
6天~ | 300 | 480 | 109 | 2140000 | 700 | ||
6天~ | 70 | 150 | 48 | 365000 | 2200 | ||
3天~ | 80 | 170 | 54 | 460000 | 1900 | ||
6天~ | 90 | 190 | 60 | 545000 | 1700 | ||
6天~ | 190 | 380 | 115 | 2010000 | 840 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 自動調心滾子 | 荷重方向 | 推力 | 外輪 | 附外輪 |
---|---|---|---|---|---|
內外輪材質 | 鋼 | 精密度(JIS) | 等級0 | 軸承環列數 | 單列 |
尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 | 滾動體材質 | 鋼 |
外輪型式 | 平面 | 保持器種類 | 車製 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策