(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外圈軌道為球面,其曲率中心與軸承中心一致,內圈為有兩列軌道的滾珠軸承。
【特長】
・內輪、滾珠、保持器可以在軸承中心周圍自由旋轉,具有調心性。
・因摩擦力較滾子軸承小,即使高速運轉時溫度也不易升高。
・因為接觸角小 ,所以軸向荷重能力也小。
【用途】
・適用於軸容易出現彎曲的傳動軸,或是軸與軸承箱中心對準較困難時等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
2204M
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓筒孔。
錐形孔。
主要尺寸 | 基本額定荷重 | 容許轉速 | 公稱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (N) | (kgf) | (min-1) | ||||||||
d | D | B | r (最小) | Cr | C0r | Cr | C0r | 滑脂 潤滑 | 油潤滑 | 圓筒孔 | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 258 | 49 | 30 000 | 36 000 | 135 | |
6 | 19 | 6 | 0.3 | 2 530 | 475 | 280 | 49 | 30 000 | 36 000 | 126 | |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 127 | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 2 750 | 600 | 280 | 61 | 26 000 | 32 000 | 108 | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4 150 | 895 | 425 | 91 | 26 000 | 30 000 | 129 | |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5 550 | 1 190 | 570 | 121 | 22 000 | 28 000 | 1200 | |
30 | 14 | 0.6 | 7 450 | 1 590 | 760 | 162 | 24 000 | 28 000 | 2200 | ||
12 | 32 | 10 | 0.6 | 5 700 | 1 270 | 580 | 130 | 22 000 | 26 000 | 1201 | |
32 | 14 | 0.6 | 7 750 | 1 730 | 790 | 177 | 22 000 | 26 000 | 2201 | ||
37 | 12 | 1 | 9 650 | 2 160 | 985 | 221 | 18 000 | 22 000 | 1301 | ||
37 | 17 | 1 | 12 100 | 2 730 | 1 240 | 278 | 17 000 | 22 000 | 2301 | ||
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7 600 | 1 750 | 775 | 179 | 18 000 | 22 000 | 1202 | |
35 | 14 | 0.6 | 7 800 | 1 850 | 795 | 188 | 18 000 | 22 000 | 2202 | ||
42 | 13 | 1 | 9 700 | 2 290 | 990 | 234 | 16 000 | 20 000 | 1302 | ||
17 | 40 | 12 | 0.6 | 8 000 | 2 010 | 815 | 205 | 16 000 | 20 000 | 1203 | |
40 | 16 | 0.6 | 9 950 | 2 420 | 1 010 | 247 | 16 000 | 20 000 | 2203 | ||
47 | 19 | 1 | 14 700 | 3 550 | 1 500 | 365 | 13 000 | 16 000 | 2303 | ||
20 | 47 | 14 | 1 | 10 000 | 2 610 | 1 020 | 266 | 14 000 | 17 000 | 1204 | |
47 | 18 | 1 | 12 800 | 3 300 | 1 310 | 340 | 14 000 | 17 000 | 2204 | ||
52 | 15 | 1.1 | 12 600 | 3 350 | 1 280 | 340 | 12 000 | 15 000 | 1304 | ||
52 | 21 | 1.1 | 18 500 | 4 700 | 1 880 | 480 | 11 000 | 14 000 | 2304 | ||
25 | 52 | 15 | 1 | 12 200 | 3 300 | 1 250 | 335 | 12 000 | 14 000 | 1205 | |
52 | 18 | 1 | 12 400 | 3 450 | 1 270 | 350 | 12 000 | 14 000 | 2205 | ||
62 | 17 | 1.1 | 18 200 | 5 000 | 1 850 | 510 | 10 000 | 13 000 | 1305 | ||
62 | 24 | 1.1 | 24 900 | 6 600 | 2 530 | 675 | 9 500 | 12 000 | 2305 | ||
30 | 62 | 16 | 1 | 15 800 | 4 650 | 1 610 | 475 | 10 000 | 12 000 | 1206 | |
62 | 20 | 1 | 15 300 | 4 550 | 1 560 | 460 | 10 000 | 12 000 | 2206 | ||
72 | 19 | 1.1 | 21 400 | 6 300 | 2 190 | 645 | 8 500 | 11 000 | 1306 | ||
72 | 27 | 1.1 | 32 000 | 8 750 | 3 250 | 895 | 8 000 | 10 000 | 2306 |
內徑5~30mm尺寸圖。
動等價荷重
P=XFr+YFa
Fa/Fr≦e | Fa/Fr>e | ||
X | Y | X | Y |
1 | Y3 | 0.65 | Y2 |
靜等價荷重
P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。
動等價荷重、靜等價荷重。
編號 | 安裝相關尺寸 (mm) | 常數 | 軸向荷重係數 | 質量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錐形孔(1) | da (最小) | Da (最大) | ra (最大) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (參考) |
- | 7 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.009 |
- | 8 | 17 | 0.3 | 0.34 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.008 |
- | 9 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 0.013 |
- | 10 | 20 | 0.3 | 0.31 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.016 |
- | 13 | 22 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.021 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.033 |
- | 14 | 26 | 0.6 | 0.64 | 1.5 | 0.98 | 1.0 | 0.042 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.057 |
- | 14 | 31 | 0.6 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | 0.077 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.36 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.039 |
- | 16 | 28 | 0.6 | 0.58 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.048 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 0.066 |
- | 17 | 32 | 1 | 0.60 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.082 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.32 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.051 |
- | 19 | 31 | 0.6 | 0.50 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.055 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.33 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 0.093 |
- | 20 | 37 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.108 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.31 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.072 |
- | 21 | 36 | 0.6 | 0.50 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.085 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.13 |
- | 22 | 42 | 1 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.15 |
1204 K | 25 | 42 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.12 |
2204 K | 25 | 42 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.133 |
2304 K | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.50 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.193 |
1205 K | 30 | 47 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.14 |
2205 K | 30 | 47 | 1 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 0.15 |
1305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.255 |
2305 K | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.319 |
1206 K | 35 | 57 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 0.22 |
2206 K | 35 | 57 | 1 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.249 |
2306 K | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.44 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.48 |
圓筒孔。
錐形孔。
主要尺寸 | 基本額定荷重 | 容許轉速 | 公稱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (N) | (kgf) | (min-1) | ||||||||
d | D | B | r (最小) | Cr | C0r | Cr | C0r | 滑脂 潤滑 | 油潤滑 | 圓筒孔 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 15 900 | 5 100 | 1 620 | 520 | 8 500 | 10 000 | 1207 | |
72 | 23 | 1.1 | 21 700 | 6 600 | 2 210 | 675 | 8 500 | 10 000 | 2207 | ||
80 | 21 | 1.5 | 25 300 | 7 850 | 2 580 | 800 | 7 500 | 9 500 | 1307 | ||
80 | 31 | 1.5 | 40 000 | 11 300 | 4 100 | 1 150 | 7 100 | 9 000 | 2307 | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 19 300 | 6 500 | 1 970 | 665 | 7 500 | 9 000 | 1208 | |
80 | 23 | 1.1 | 22 400 | 7 350 | 2 290 | 750 | 7 500 | 9 000 | 2208 | ||
90 | 23 | 1.5 | 29 800 | 9 700 | 3 050 | 990 | 6 700 | 8 500 | 1308 | ||
90 | 33 | 1.5 | 45 500 | 13 500 | 4 650 | 1 380 | 6 300 | 8 000 | 2308 | ||
45 | 85 | 19 | 1.1 | 22 000 | 7 350 | 2 240 | 750 | 7 100 | 8 500 | 1209 | |
85 | 23 | 1.1 | 23 300 | 8 150 | 2 380 | 830 | 7 100 | 8 500 | 2209 | ||
100 | 25 | 1.5 | 38 500 | 12 700 | 3 900 | 1 300 | 6 000 | 7 500 | 1309 | ||
100 | 36 | 1.5 | 55 000 | 16 700 | 5 600 | 1 700 | 5 600 | 7 100 | 2309 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 22 800 | 8 100 | 2 330 | 830 | 6 300 | 8 000 | 1210 | |
90 | 23 | 1.1 | 23 300 | 8 450 | 2 380 | 865 | 6 300 | 8 000 | 2210 | ||
110 | 27 | 2 | 43 500 | 14 100 | 4 450 | 1 440 | 5 600 | 6 700 | 1310 | ||
110 | 40 | 2 | 65 000 | 20 200 | 6 650 | 2 060 | 5 000 | 6 300 | 2310 | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 26 700 | 9 900 | 2 720 | 1 010 | 6 000 | 7 100 | 2211 | |
120 | 43 | 2 | 76 500 | 24 000 | 7 800 | 2 450 | 4 800 | 6 000 | 2311 | ||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 500 | 11 500 | 3 100 | 1 180 | 5 300 | 6 300 | 1212 | |
110 | 28 | 1.5 | 34 000 | 12 600 | 3 500 | 1 290 | 5 300 | 6 300 | 2212 | ||
130 | 31 | 2.1 | 57 500 | 20 800 | 5 900 | 2 130 | 4 500 | 5 600 | 1312 | ||
130 | 46 | 2.1 | 88 500 | 28 300 | 9 000 | 2 880 | 4 300 | 5 300 | 2312 | ||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 000 | 12 500 | 3 150 | 1 280 | 4 800 | 6 000 | 1213 | |
120 | 31 | 1.5 | 43 500 | 16 400 | 4 450 | 1 670 | 4 800 | 6 000 | 2213 | ||
70 | 125 | 31 | 1.5 | 44 000 | 17 100 | 4 500 | 1 740 | 4 500 | 5 600 | 2214 | |
150 | 35 | 2.1 | 75 000 | 27 700 | 7 650 | 2 830 | 4 000 | 5 000 | 1314 |
內徑35~70mm尺寸圖。
動等價荷重
P=XFr+YFa
Fa/Fr≦e | Fa/Fr>e | ||
X | Y | X | Y |
1 | Y3 | 0.65 | Y2 |
靜等價荷重
P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。
動等價荷重、靜等價荷重。
編號 | 安裝相關尺寸 (mm) | 常數 | 軸向荷重係數 | 質量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錐形孔(1) | da (最小) | Da (最大) | ra (最大) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (參考) |
1207 K | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 0.32 |
1307 K | 43 | 72 | 1.5 | 0.26 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 0.51 |
1208 K | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.22 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 0.415 |
1308 K | 48 | 82 | 1.5 | 0.24 | 4.0 | 2.6 | 2.7 | 0.715 |
1209 K | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.21 | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 0.465 |
1309 K | 53 | 92 | 1.5 | 0.25 | 4.0 | 2.6 | 2.7 | 0.955 |
1210 K | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.21 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 0.525 |
2210 K | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.28 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.564 |
1310 K | 59 | 101 | 2 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 1.25 |
2310 K | 59 | 101 | 2 | 0.42 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.58 |
1211 K | 63 | 92 | 1.5 | 0.20 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 0.705 |
2211 K | 63 | 92 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0.746 |
2311 K | 64 | 111 | 2 | 0.41 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.03 |
1212 K | 68 | 102 | 1.5 | 0.18 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 0.90 |
2212 K | 68 | 102 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.03 |
1312 K | 71 | 119 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 2.03 |
2312 K | 71 | 119 | 2 | 0.40 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.57 |
2213 K | 73 | 112 | 1.5 | 0.28 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 1.4 |
1313 K | 76 | 129 | 2 | 0.23 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 2.54 |
2313 K | 76 | 129 | 2 | 0.39 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 3.2 |
- | 78 | 117 | 1.5 | 0.18 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 1.3 |
- | 78 | 117 | 1.5 | 0.26 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 1.52 |
- | 81 | 139 | 2 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 3.0 | 3.19 |
- | 81 | 139 | 2 | 0.38 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 3.9 |
圓筒孔。
錐形孔。
主要尺寸 | 基本額定荷重 | 容許轉速 | 公稱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (N) | (kgf) | (min-1) | ||||||||
d | D | B | r (最小) | Cr | C0r | Cr | C0r | 滑脂 潤滑 | 油潤滑 | 圓筒孔 | |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 44 500 | 17 800 | 4 550 | 1 820 | 4 300 | 5 300 | 2215 | |
80 | |||||||||||
85 | |||||||||||
90 | 160 | 40 | 2 | 40 500 | 28 700 | 7 200 | 2 930 | 3 600 | 4 300 | 2218 | |
95 | |||||||||||
100 | 180 | 46 | 2.1 | 94 500 | 38 500 | 9 650 | 3 900 | 3 200 | 3 800 | 2220 | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 75 000 | 32 500 | 7 650 | 3 300 | 3 000 | 3 600 | 1221 | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 000 | 38 500 | 8 900 | 3 950 | 2 800 | 3 400 | 1222 | |
200 | 53 | 2.1 | 122 000 | 51 500 | 12 500 | 5 250 | 2 800 | 3 400 | * 2222 | ||
240 | 50 | 3 | 161 000 | 72 000 | 16 400 | 7 300 | 2 400 | 3 000 | * 1322 |
內徑75~100mm尺寸圖。
動等價荷重
P=XFr+YFa
Fa/Fr≦e | Fa/Fr>e | ||
X | Y | X | Y |
1 | Y3 | 0.65 | Y2 |
靜等價荷重
P0=Fr+Y0Fa
e,Y2、Y3和Y0的數值如下表所列。
動等價荷重、靜等價荷重。
編號 | 安裝相關尺寸 (mm) | 常數 | 軸向荷重係數 | 質量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錐形孔(1) | da (最小) | Da (最大) | ra (最大) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (參考) |
1315 K | 86 | 149 | 2 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 3.65 |
2315 K | 86 | 149 | 2 | 0.38 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 4.77 |
1216 K | 89 | 131 | 2 | 0.16 | 6.0 | 3.9 | 4.1 | 1.73 |
2216 K | 89 | 131 | 2 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 1.97 |
* 2316 K | 91 | 159 | 2 | 0.39 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 5.54 |
1217 K | 94 | 141 | 2 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 2.09 |
2217 K | 94 | 141 | 2 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2.48 |
2317 K | 98 | 167 | 2.5 | 0.37 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 6.56 |
1218K | 99 | 151 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 2.55 |
* 1318 K | 103 | 177 | 2.5 | 0.22 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 5.94 |
1219 K | 106 | 159 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.7 | 3.9 | 3.21 |
2219 K | 106 | 159 | 2 | 0.27 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 3.87 |
* 1319 K | 108 | 187 | 2.5 | 0.23 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 6.84 |
* 2319 K | 108 | 187 | 2.5 | 0.38 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 9.01 |
2220 K | 111 | 169 | 2 | 0.27 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 4.53 |
1222 K | 121 | 189 | 2 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.9 | 5.33 |
* 2222 K | 121 | 189 | 2 | 0.28 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 6.64 |
* 1322 K | 123 | 227 | 2.5 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 3.0 | 12 |
型號 |
---|
2204M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內外輪材質 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軸孔形狀 | 保持器記號 | 軌道輪形狀記號 | 內徑記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | [鋼] 鋼 | 20 | 47 | 18 | 12800 | - | [鋼] 鋼 | - | 無 | 圓柱孔 | M | 無 | 無 |
Loading...
軸承環形狀 | 自動調心滾珠 | 密封材料・形狀 | 開放型 | 外輪型式 | 平面 |
---|---|---|---|---|---|
精度(JIS) | 等級0 | 規格・環境 | 標準 | 荷重方向 | 徑向 |
外輪 | 附外輪 | 軸承環列數 | 雙列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
保持器種類 | 沖壓 | 精度等級記號 | 無 | 材料記號 | 無 |
自動調心滾珠軸承(內徑5~110mm)的型號2204M頁面。
記載關於型號2204M之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
1202 |
1203 |
1203-H-20 |
2205 |
2205K |
2206 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內外輪材質 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 滾動體材質 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軸孔形狀 | 保持器記號 | 軌道輪形狀記號 | 內徑記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] 鋼 | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | [鋼] 鋼 | 1750 | 無 | 圓柱孔 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | 17 | 40 | 12 | 8000 | 16000 | [鋼] 鋼 | 2010 | 無 | 圓柱孔 | 無 | 無 | 無 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | 17 | 40 | 12 | 8000 | 16000 | 不鏽鋼 | 2010 | 無 | 圓柱孔 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | 25 | 52 | 18 | 12400 | 12000 | [鋼] 鋼 | 3450 | 無 | 圓柱孔 | 無 | 無 | 無 | ||
9天~ | [鋼] 鋼 | 25 | 52 | 18 | 12400 | 12000 | [鋼] 鋼 | 3450 | 無 | 錐形孔 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | 30 | 62 | 20 | 15300 | 10000 | [鋼] 鋼 | 4550 | 無 | 圓柱孔 | 無 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策