(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在設計上,EA型、C型、CD型採用沖壓型保持器,CA型則採用銅合金車製保持器。
【特長】
・具有自動調心性且額定荷重大,適用於低速、負荷大或衝擊負荷等用途。
・外輪軌道面為球面,內輪有兩列滾動體。
・因具有可對應軸傾斜等的調心性,能承受較大的荷重。
【用途】
・適用於一般機械、壓延機、造紙機械、車軸等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22218EAE4C3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
備有高附加容量設計的EA型、C型、CD型、CA型等4種類型
EA型
C、CD型
CA型
自動調心滾子軸承有EA型、C型、CD型、CA型。
EA型、C型、CD型的設計使用沖壓保持器,CA型的設計則使用銅合金車製保持器。
EA型為NSKHPS軸承。
NSKHPS軸承的負荷容量大、容許轉速高,是可在最高200℃的高溫下使用的高性能系列軸承。
軸承外輪為供應潤滑劑,設有油槽和油孔,公稱編號附有E4。
使用附油槽和油孔的軸承時,軸承的油槽深度有限,所以在軸承座內徑也設置油槽更有效。
鋼鐵業設備
鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承
造紙機械
近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化
工業用馬達
在各種產業中作為動力來源使用的馬達
射出成形機
為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展
採礦機械、建築機械
採礦機械或建築機械所活躍的場所都在山區或沙漠地區等遠離人煙的挖掘現場,有時甚至深達地下2000m
風力發電機
風力發電作為綠色能源,不會產生造成地球暖化的二氧化碳,在全世界迅速拓展
齒輪裝置(齒輪箱)
齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用
泵&壓縮機
泵受到全世界的石化、造紙、灌溉、食品等各種產業使用
型號 |
---|
22218EAE4C3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 內外輪材質 | 滾動體材質 | 外輪型式 | 保持器種類 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軸孔形狀 | 軌道輪型式 | 保持器記號 | 軌道形狀記號 | 特殊規格記號 | 材料記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 90 | 160 | 40 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 附V形溝槽 | 沖壓 | - | 360000 | - | C3 | 圓柱孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 |
Loading...
軸承環形狀 | 自動調心滾子 | 荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 附外輪 |
---|---|---|---|---|---|
精度(JIS) | 等級0 | 軸承環列數 | 雙列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
規格 | 標準 | Rubugado 記號 | 無 |
自動調心滾子軸承(内径20~300mm)的型號22218EAE4C3頁面。
記載關於型號22218EAE4C3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
21307CDE4S11 |
21308EAE4 |
21308EAE4C3 |
22218EAKE4 |
22218EAKE4C3 |
22219EAE4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 內外輪材質 | 滾動體材質 | 外輪型式 | 保持器種類 | 旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 軸孔形狀 | 軌道輪型式 | 保持器記號 | 軌道形狀記號 | 特殊規格記號 | 材料記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 35 | 80 | 21 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | - | 沖壓 | 4000 | 71500 | 76000 | 無 | 圓柱孔 | CD型 | 無 | E4 | S11 | 無 | ||
4天~ | 40 | 90 | 23 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | - | 沖壓 | 6000 | 118000 | 111000 | 無 | 圓柱孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 | ||
14天~ | 40 | 90 | 23 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | - | 沖壓 | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | 圓柱孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 | ||
14天~ | 90 | 160 | 40 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 附V形溝槽 | 沖壓 | - | 360000 | - | 無 | 錐形孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 | ||
14天~ | 90 | 160 | 40 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 附V形溝槽 | 沖壓 | - | 360000 | - | C3 | 錐形孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 | ||
14天~ | 95 | 170 | 43 | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | - | 沖壓 | 3000 | 415000 | 450000 | 無 | 圓柱孔 | EA型 | 無 | E4 | - | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策