(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm) (型號表)

NSK TAPERED ROLLER BEARINGS

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)

圓錐滾子軸承的設計為內輪、外輪軌道面以及滾子圓錐頂點集中於軸承中心軸上的一點。
【特長】
・能夠承受徑向荷重和單方向的軸向荷重。
・因為是可分離式,內輪和外輪可以分別安裝。
【用途】
・適用於工作機械、汽車及鐵路車輛、壓延機、減速機等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HR33015J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可承受徑向荷重和軸向荷重的軸承

本產品為分離型圓錐滾子軸承,可個別安裝內輪和外輪。

本產品為分離型圓錐滾子軸承,可個別安裝內輪和外輪。

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)特長

  • 圓錐滾子軸承的設計使內輪、外輪的軌道面,以及滾子的圓錐頂點集中在軸承中心的一點上。安裝圓台形滾子作為轉動體,由內輪的大凸緣引導。
  • 可承受徑向荷重和單向軸向荷重。當荷重作用時,軸承內部會產生軸向分力,所以一般來說,圓錐滾子軸承和斜角滾珠軸承相同,需將兩個軸承面對面使用,或作為雙列軸承使用。此時可藉由在軸方向調整內輪間或外輪間的間隔,設定適當的內部間隙。
  • 本產品為分離型,因此可個別安裝內輪和外輪。
  • HR系列作為高負荷容量軸承,增加滾子的尺寸和滾子數量。
  • 軸承依據接觸角的大小,分為一般角度、中角度和大角度,或依據滾子列數分為雙列及四列。一般使用鋼板製沖壓保持器,尺寸較大的圓錐滾子軸承則使用銷式保持器。
公制系圓錐滾子軸承的構造。

公制系圓錐滾子軸承的構造。

英制系圓錐滾子軸承的構造。

英制系圓錐滾子軸承的構造。

關於組合圓錐滾子軸承和雙列圓錐滾子軸承的形式、特徵

形式公稱編號範例特徵
背面組合型HR30210JDB+KLR10為2個標準軸承組合而成,用內輪隔圈和外輪隔圈調整軸承間隙。
內輪、外輪和隔圈標有產品編號和對應符號,
因此需將產品編號相同的各零件依照對應符號組合使用。
正面組合型HR30210JDF+KR
KBE型100KBE31+LKBE型軸承將上述的背面組合型軸承的外輪與外輪隔圈一體化,
KH型軸承則將正面組合型軸承的內輪一體化。
這些產品都各自藉由隔圈調整軸承間隙,
所以和組合型軸承相同,須將產品編號相同的各零件依照對應符號組合使用。
KH型100KH31+K

關於此產品的尺寸圖和尺寸

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)尺寸圖和尺寸。

公制系圓錐滾子軸承的公稱編號。

公制系圓錐滾子軸承的公稱編號。

英吋系圓錐滾子軸承的公稱編號。

英吋系圓錐滾子軸承的公稱編號。

關於此產品的使用範例

鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承。

鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承。

近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化。

近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化。

NSK是全世界唯一總括開發、提供軸承、滾珠螺桿、NSK線性導軌、心軸等工作機械必需零件的製造商。

NSK是全世界唯一總括開發、提供軸承、滾珠螺桿、NSK線性導軌、心軸等工作機械必需零件的製造商。

泵受到全世界的石化、造紙、灌溉、食品等各種產業使用。

泵受到全世界的石化、造紙、灌溉、食品等各種產業使用。

機車所使用的軸承數雖然依車種和構造而異,不過一台機車通常裝有20~30個軸承。

機車所使用的軸承數雖然依車種和構造而異,不過一台機車通常裝有20~30個軸承。

採礦機械或建築機械所活躍的場所都在山區或沙漠地區等遠離人煙的挖掘現場,有時甚至深達地下2,000m。

採礦機械或建築機械所活躍的場所都在山區或沙漠地區等遠離人煙的挖掘現場,有時甚至深達地下2,000m。

風力發電作為綠色能源,不會產生造成地球暖化的二氧化碳,在全世界迅速拓展。

風力發電作為綠色能源,不會產生造成地球暖化的二氧化碳,在全世界迅速拓展。

齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用。

齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用。

為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展。

為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展。

本公司開發並提供可實現高性能、高信賴度且維修間隔長的各種鐵路車輛用軸承(車軸用、驅動裝置用、主電動機用),支援鐵路「安全、確實並快速到達目的地」的使命。

本公司開發並提供可實現高性能、高信賴度且維修間隔長的各種鐵路車輛用軸承(車軸用、驅動裝置用、主電動機用),支援鐵路「安全、確實並快速到達目的地」的使命。

型號
HR33015J
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
精度(JIS) 軸承環列數 外輪型式 旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 軌道輪型式 音響記號 型式 密封・遮蓋記號 精度等級記號 接觸角記號 組合記號 潤滑量記號 保持器顏色 低扭矩規格 內部記號 墊片/套筒記號
14天~ 圓錐滾子7511531等級0單列平面-133000---標準----J

Loading...

  1. 1

基本資訊

荷重方向 徑向 外輪 附外輪 內外輪材質
尺寸規格 公制系列 規格 標準 滾動體材質
保持器種類 沖壓 保持器記號 軌道形狀記號
特殊規格記號 材料記號

圓錐滾子軸承(內徑15~360mm)的型號HR33015J頁面。
記載關於型號HR33015J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
30232
30234
30236
HR33016J
HR33017J
HR33018J
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
精度(JIS) 軸承環列數 外輪型式 旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 軌道輪型式 音響記號 型式 密封・遮蓋記號 精度等級記號 接觸角記號 組合記號 潤滑量記號 保持器顏色 低扭矩規格 內部記號 墊片/套筒記號
7天~ 圓柱滾子16029052等級0單列平面-470000----
7天~ 圓柱滾子17031057等級0單列平面-525000----
7天~ 圓柱滾子18032057等級0單列平面-520000----
9天~ 圓錐滾子8012536等級0單列平面-172000---標準----J
14天~ 圓錐滾子8513036等級0單列平面-180000---標準----J
9天~ 圓錐滾子9014039等級0單列平面-220000---標準----J

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767