(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可同時承受徑向荷重和較大的單向軸向荷重的滾珠軸承。
【特長】
・接觸角有15度、25度、30度、40度可供選擇。
・有聚醯胺製、鋼製、黃銅製等各種材質的保持器可供選擇。
【用途】
・可使用於除了徑向荷重,同時有軸向荷重的油壓泵浦、立式泵浦、需要提高軸的迴轉精度或剛性的工作機械主軸、汽車空調用電磁離合器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
7006ADF
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
斜角滾珠軸承擁有接觸角度,因此可同時支撐徑向荷重和單方向的大軸向荷重。多個斜角滾珠軸承通常可互相組合,本產品也可組合。
單列斜角滾珠軸承(沖壓保持器&銅合金車製保持器)
此軸承擁有接觸角,所以最適合承受單方向的軸向荷重或合成荷重
由於構造關係,本產品承受徑向荷重時將會產生軸向分力,請將2個軸承面對面使用,或將2個以上的軸承組合使用
單列斜角滾珠軸承可藉由施加預壓以提高剛性,因此最適合用於要求軸旋轉精度的工作機械主軸等用途
組合斜角滾珠軸承
雙列斜角滾珠軸承
將單列斜角滾珠軸承進行背面組合,使內輪和外輪各自成為一體化構造
可承受雙向的軸向荷重,可作為對於力矩荷重有負荷能力的固定側軸承
保持器為沖壓保持器
4點接觸滾珠軸承
內輪分離為兩個,一個軸承即可承受雙向的軸向荷重
接觸角為35°,對軸向荷重的負荷能力較大
最適合用於純軸向荷重或軸向荷重較大的合成荷重
使用銅合金車製保持器
軸承系列 | 沖壓保持器 | 銅合金車製保持器 |
---|---|---|
79A5、C | - | 7900~7940 |
70A | 7000~7018 | 7019~7040 |
70C | - | 7000~7022 |
72A、B | 7200~7222 | 7224~7240 |
72C | - | 7200~7240 |
73A、B | 7300~7320 | 7321~7340 |
形式 | 特徵 |
---|---|
背面組合型 DB (例)7208ADB | 可承受徑向荷重和雙向的軸向荷重 作用點距離ao長,適用於有力矩荷重作用的場合 |
正面組合型 DF (例)7208BDF | 可承受徑向荷重和雙向的軸向荷重 相較於背面組合,作用點距離較短,對力矩荷重的負荷能力較差 |
並列組合型 DT (例)7208ADT | 可承受徑向荷重和單向軸向荷重用2個軸承承受軸向荷重,所以適用於單方向荷重較大的場合 |
鋼鐵業設備
鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承。
造紙機械
近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化。
半導體
半導體、平板顯示器(FPD)、太陽能電池、手機等領域的技術革新日新月異。
齒輪裝置(齒輪箱)
齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用。
工作機械
NSK總括開發、提供軸承、滾珠螺桿、線性導軌、心軸等工作機械必需零件。
工業用馬達
在各種產業中作為動力來源使用的馬達。
射出成形機
為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展。
型號 |
---|
7006ADF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 精度(JIS) | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 規格・環境 | 滾動體材質 | 角接觸滾珠軸承的組合 | 保持器種類 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 預壓 | 接觸角 (度) | 保持器記號 | 軌道輪形狀記號 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 接觸角記號 | 組合記號 | 預壓記號 | 特殊規格記號 | 軸承型式記號 | 型式記號 | 材料記號 | 墊片/套筒記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 斜角滾珠(雙列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級0 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 11000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 正面組合 | 沖壓 | 20200 | CN(標準) | 正常預壓 | 30 | 無 | 無 | 無 | 無 | A | DF | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - |
Loading...
外輪型式 | 平面 | 荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 附外輪 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸規格 | 公制系列 |
單列・雙列角接觸滾珠軸承的型號7006ADF頁面。
記載關於型號7006ADF之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
5200 |
5200ZZ |
5202 |
7006ATYNDBLP5 |
7006ATYNP4 |
7006ATYNP5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內外輪材質 | 密封材料・形狀 | 精度(JIS) | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 規格・環境 | 滾動體材質 | 角接觸滾珠軸承的組合 | 保持器種類 | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 間隙記號 | 預壓 | 接觸角 (度) | 保持器記號 | 軌道輪形狀記號 | 密封・遮蓋記號 | 精度等級記號 | 接觸角記號 | 組合記號 | 預壓記號 | 特殊規格記號 | 軸承型式記號 | 型式記號 | 材料記號 | 墊片/套筒記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 斜角滾珠(雙列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 17000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 單列 | 沖壓 | 3900 | 無 | 無 | 40 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | 斜角滾珠(雙列) | [鋼] 鋼 | 雙蓋式 | 等級0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | - | 標準 / 高速用 | [鋼] 鋼 | - | 樹脂成型 | - | 無 | 無 | 40 | 無 | 無 | ZZ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | 斜角滾珠(雙列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級0 | 15 | 35 | 15.9 | 11700 | 13000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 單列 | 沖壓 | 7050 | 無 | 無 | 40 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
4天~ | 斜角滾珠(雙列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級5 | 30 | 55 | 13 | 23600 | 11000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 背面組合 | 樹脂成型 | 20200 | CN(標準) | 輕度預壓 | 30 | TYN | 無 | 無 | P5 | A | DB | L | 無 | 無 | 無 | - | - | ||
7天~ | 斜角滾珠(單列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級4 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 13000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 單列 | 樹脂成型 | 10100 | CN(標準) | 正常預壓 | 30 | TYN | 無 | 無 | P4 | A | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - | ||
4天~ | 斜角滾珠(單列) | [鋼] 鋼 | 開放型 | 等級5 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 13000 | 標準 | [鋼] 鋼 | 單列 | 樹脂成型 | 10100 | CN(標準) | 正常預壓 | 30 | TYN | 無 | 無 | P5 | A | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策