(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單列・雙列角接觸滾珠軸承 (型號表)

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS

單列・雙列角接觸滾珠軸承

可同時承受徑向荷重和較大的單向軸向荷重的滾珠軸承。
【特長】
・接觸角有15度、25度、30度、40度可供選擇。
・有聚醯胺製、鋼製、黃銅製等各種材質的保持器可供選擇。
【用途】
・可使用於除了徑向荷重,同時有軸向荷重的油壓泵浦、立式泵浦、需要提高軸的迴轉精度或剛性的工作機械主軸、汽車空調用電磁離合器等。

(i)請注意

  • 商品規格「寬度(mm)」欄的值為雙列組合時,仍以單列的值刊載(型錄B尺寸)。
    實際雙列組合寬度為刊載尺寸的2倍(2B),煩請留意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

5312

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

擁有多種接觸角度的滾珠軸承

斜角滾珠軸承擁有接觸角度,因此可同時支撐徑向荷重和單方向的大軸向荷重。多個斜角滾珠軸承通常可互相組合,本產品也可組合。

斜角滾珠軸承擁有接觸角度,因此可同時支撐徑向荷重和單方向的大軸向荷重。多個斜角滾珠軸承通常可互相組合,本產品也可組合。

單列、雙列斜角滾珠軸承尺寸圖

單列斜角滾珠軸承(沖壓保持器&銅合金車製保持器)

單列斜角滾珠軸承(沖壓保持器&銅合金車製保持器)
此軸承擁有接觸角,所以最適合承受單方向的軸向荷重或合成荷重
由於構造關係,本產品承受徑向荷重時將會產生軸向分力,請將2個軸承面對面使用,或將2個以上的軸承組合使用
單列斜角滾珠軸承可藉由施加預壓以提高剛性,因此最適合用於要求軸旋轉精度的工作機械主軸等用途

組合斜角滾珠軸承

組合斜角滾珠軸承

雙列斜角滾珠軸承

雙列斜角滾珠軸承
將單列斜角滾珠軸承進行背面組合,使內輪和外輪各自成為一體化構造
可承受雙向的軸向荷重,可作為對於力矩荷重有負荷能力的固定側軸承
保持器為沖壓保持器

4點接觸滾珠軸承

4點接觸滾珠軸承
內輪分離為兩個,一個軸承即可承受雙向的軸向荷重
接觸角為35°,對軸向荷重的負荷能力較大
最適合用於純軸向荷重或軸向荷重較大的合成荷重
使用銅合金車製保持器

關於斜角滾珠軸承的標準保持器

軸承系列沖壓保持器銅合金車製保持器
79A5、C-7900~7940
70A7000~70187019~7040
70C-7000~7022
72A、B7200~72227224~7240
72C-7200~7240
73A、B7300~73207321~7340

關於組合軸承的形式、特徵

形式特徵
背面組合型
DB
(例)7208ADB
可承受徑向荷重和雙向的軸向荷重
作用點距離ao長,適用於有力矩荷重作用的場合
正面組合型
DF
(例)7208BDF
可承受徑向荷重和雙向的軸向荷重
相較於背面組合,作用點距離較短,對力矩荷重的負荷能力較差
並列組合型
DT
(例)7208ADT
可承受徑向荷重和單向軸向荷重用2個軸承承受軸向荷重,所以適用於單方向荷重較大的場合

關於此產品的使用範例

鋼鐵業設備

鋼鐵業設備
鋼鐵業設備在製鋼、軋延與製整等上游到下游工程中,擁有以料場為首的各種設備,這些設備使用各式種類的軸承。

造紙機械

造紙機械
近年來,製紙業為提升生產性,正進行抄紙機的高速化、多樣化。

半導體

半導體
半導體、平板顯示器(FPD)、太陽能電池、手機等領域的技術革新日新月異。

齒輪裝置(齒輪箱)

齒輪裝置(齒輪箱)
齒輪裝置機械廣受許多產業領域使用。

泵&壓縮機

泵&壓縮機
泵受到全世界的石化、造紙、灌溉、食品等各種產業使用。

機車

機車
機車所使用的軸承數雖然依車種和構造而異,不過一台機車通常裝有20~30個軸承。

採礦機械、建築機械

採礦機械、建築機械
採礦機械或建築機械所活躍的場所都在山區或沙漠地區等遠離人煙的挖掘現場,有時甚至深達地下2,000m。

風力發電機

風力發電機
風力發電作為綠色能源,不會產生造成地球暖化的二氧化碳,在全世界迅速拓展。

工作機械

工作機械
NSK總括開發、提供軸承、滾珠螺桿、線性導軌、心軸等工作機械必需零件。

工業用馬達

工業用馬達
在各種產業中作為動力來源使用的馬達。

射出成形機

射出成形機
為製造高精度塑膠產品,射出成形機的電動化正不斷發展。

型號
5312
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 精度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 滾動體材質 角接觸滾珠軸承的組合 保持器種類 基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 預壓 接觸角
(度)
保持器記號 軌道輪形狀記號 密封・遮蓋記號 精度等級記號 接觸角記號 組合記號 預壓記號 特殊規格記號 軸承型式記號 型式記號 材料記號 墊片/套筒記號
9天~ 斜角滾珠(雙列)[鋼] 鋼開放型等級060130541250003400標準[鋼] 鋼單列沖壓9850040------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型式 平面 荷重方向 徑向 外輪 附外輪
尺寸規格 公制系列

單列・雙列角接觸滾珠軸承的型號5312頁面。
記載關於型號5312之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
5200
5200ZZ
5202
5315
7000A
7000A-H-20T4NSULP-01
型號數量折扣標準
出貨日
軸承環形狀 內外輪材質 密封材料・形狀 精度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
規格・環境 滾動體材質 角接觸滾珠軸承的組合 保持器種類 基本額定荷重 靜態額定
(N)
間隙記號 預壓 接觸角
(度)
保持器記號 軌道輪形狀記號 密封・遮蓋記號 精度等級記號 接觸角記號 組合記號 預壓記號 特殊規格記號 軸承型式記號 型式記號 材料記號 墊片/套筒記號
4天~ 斜角滾珠(雙列)[鋼] 鋼開放型等級0103014.3715017000標準[鋼] 鋼單列沖壓390040
4天~ 斜角滾珠(雙列)[鋼] 鋼雙蓋式等級0103014.37150-標準 / 高速用[鋼] 鋼-樹脂成型-40ZZ
4天~ 斜角滾珠(雙列)[鋼] 鋼開放型等級0153515.91170013000標準[鋼] 鋼單列沖壓705040
7天~ 斜角滾珠(雙列)[鋼] 鋼開放型等級07516037--標準 / 高速用[鋼] 鋼-樹脂成型-40
4天~ 斜角滾珠(單列)[鋼] 鋼開放型等級010268535032000標準[鋼] 鋼單列車製2600CN(標準)正常預壓30A--
9天~ 斜角滾珠(單列)不鏽鋼開放型等級010268535032000標準不鏽鋼單列沖壓2600CN(標準)輕度預壓30ASULH

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767