(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直線型節流閥 8F系列

直線型節流閥 8F系列

直線型節流閥。
【特長】
・最高使用壓力34.5MPa。
・透過定時針閥,可使用旋鈕最初旋轉的3圈,以低流量進行微調。
・以彩色環為參考指標,可在短時間內進行流量設定。

(i)請注意

  • 節流閥為調整流量用的設備,無法保證全閉下即可零洩漏。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
8F1200S
8F200S
8F400S
8F600S
8F800S
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 最大流量
(ℓ/min)
最高使用壓力
(Mpa)
3天~ Rc3/49520.7
3天~ Rc1/81134.5
3天~ Rc1/41934.5
6天~ Rc3/83034.5
7天~ Rc1/25734.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

開啟壓力(MPa) 0.04

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767