(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

管型連接JIC37° 擴口式 公端連結器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

管型連接JIC37° 擴口式 公端連結器 尺寸圖

規格表

管型連接JIC37° 擴口式 公端連結器 規格表
型號
4028-04
4028-06
4028-08
4028-12
4028-12-10
4028-16
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺絲 T1 連接螺絲 T2
4天~ 1/47/16-20
4天~ 3/89/16-18
4天~ 1/23/4-16
4天~ 3/41 1/16-12
12天~ 3/47/8-14
4天~ 11 5/16-12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 轉接器 形狀 螺紋接管 接續形態 外牙×外牙
接續種類 M1 PT 接續種類 M2 UNF37° 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767