(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JIS「O」形環軸轂接頭PF30°FCS 附公端90°底座 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



尺寸圖

JIS「O」形環軸轂接頭PF30°FCS 附公端90°底座 L型 尺寸圖

規格表

JIS「O」形環軸轂接頭PF30°FCS 附公端90°底座 L型 規格表
型號
1086-04
1086-06
1086-16
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺絲 T1
4天~ 1/4
4天~ 3/8
12天~ 1

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 轉接器 形狀 90° L型 接續形態 外牙×外牙
接續種類 M2 PF30°FCS 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767